Produits
Robots pour la micro-manutention

Systèmes hautes performances spécialement dédiés à la micromanipulation – précision, vitesses et compacité inégalées.
Les robots compacts avec 4 degrés de libertés conviennent parfaitement pour le micro montage comme dans les montres, les téléphones portables et les appareils auditifs. La série RP regroupe trois modèles pour des applications avec des forces de levage de 1 à 5 kg.
Série RP-ADH
Les robots SCARA a double bras de la serie RP sont ultra performants et dedies a la micro manutention de charges comprises entre 1 et 5 kg.