Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Robot collaboratif ASSISTA

Robot collaboratif ASSISTA

Simplicité et Flexibilité

Robot collaboratif ASSISTA

Simplicité de contrôle

Se déplacer facilement grâce aux boutons de commande.
Les boutons de commande situés sur le bras du robot ASSISTA permettent une simplicité de contrôle. Le boîtier d’apprentissage classique pour la programmation et l’apprentissage n’est plus nécessaire.
L’indicateur LED sur le bras robot indique son état de fonctionnement.

Robot collaboratif ASSISTA

Simplicité de programmation

Aucune connaissance n’est requise.
La création de programmes s’effectue au travers d’un logiciel intuitif et graphique : RT Visual Box.
« Programmation visuelle » - Ce logiciel permet aux utilisateurs de programmer avec simplicité ce robot à l’aide d’un assistant graphique pas à pas.

Robot collaboratif ASSISTA

Simplicité d’intégration

Une forte intégration de composants et d’applications.
ASSISTA offre de nombreuses possibilités de raccordement de composants (préhenseurs, systèmes de vision et autres périphériques) développés en collaboration avec nos partenaires.
Chaque périphérique peut être facilement installé et configuré en fonction de l’application.
ASSISTA peut également être intégré pour se déplacer librement comme un élément d’un AGV.
(Véhicule à Guidage Automatique)

Robot collaboratif ASSISTA

Préhension pour ASSISTA

Connection simplifiée des préhenseurs au bras du robot

Robot collaboratif ASSISTA

Outil logiciel « RT Visual Box »

RT Visual Box et son assistant de configuration permettent aux utilisateurs de définir et paramétrer leur préhenseur de manière simple et intuitive.

Robot collaboratif ASSISTA

Préhenseurs propriétaires

Robot collaboratif ASSISTA

Veuillez consulter la page spéciale d’ASSISTA.

Haut