Produits
Servo/Motion
MELSERVO - La technologie de l'asservissement avec plus de possibilités

Mitsubishi Electric possède une offre importante de systèmes servo/motion et offre ainsi des solutions pour des applications simples jusqu'à des systèmes synchronisés avec 192 axes en passant par des systèmes point à point à un seul axe.
Le fonctionnement via les sorties d'impulsions standard ou le SSCNET permet un adaptation aux exigences spéciales d'une application.
Mitsubishi établit dans le secteur de Motion Control de nouveaux critères en ce qui concerne la précision. Elle comprend un grand choix de servomoteurs (tous disposent de manière standard d'un encodeur avec 4.194.304 impulsions/rotation) et servoamplificateurs (puissance continue jusqu'à 110 kW).
Mitsubishi propose pour le matériel des systèmes servo/motion de nombreux progiciels avec lesquels la programmation et l'installation des appareils sont particulièrement faciles.