Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Variateur de fréquence – FR-F800-E

Intégration simplifiée dans un environnement réseau existant

FR-F800‑E avec Ethernet intégré

Outre les options réseau proposées, le FR-F800-E est doté de série d’une connexion Ethernet-TCP/IP de 100 Mbits et d’une connexion BACnet/IP. Le variateur de fréquence offre ainsi aux constructeurs de machines et aux intégrateurs système, des fonctions de télésurveillance et de configuration avancées dans des réseaux déjà existants.

Caractéristiques et bénéfices pour les utilisateurs

Coûts réduits

Comme aucun module complémentaire n’est requis, la connectivité Ethernet de série réduit les coûts afin de raccorder le variateur de fréquence à un réseau Ethernet. La connexion est compatible à la fois avec les réseaux CC-Link IEF Basic et Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

  • Compatible avec la communication cyclique afin de réduire la programmation
  • Mise en réseau économique via Ethernet
  • Dans la pile générale TCP/IP pour la communication mixte
  • Connexion des appareils universels dans le même réseau via TCP/IP
  • Recherche simplifiée des erreurs grâce aux fonctions de diagnostic

Modbus/TCP

  • Compatible avec le protocole Modbus/TCP-Industrial-Ethernet
Prise en charge optimale d’Industrie 4.0

L’interface Ethernet intégrée permet à l’utilisateur, par l’utilisation de protocoles standard comme CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP / Modbus/TCP et BACnet/IP, d’utiliser et de surveiller les données du système ainsi que d’adapter les réglages.

  • Aucun logiciel spécial nécessaire
  • Sécurité supérieure grâce au filtre de zone IP
  • Connexion directe des systèmes SCADA à la commande
  • Télédiagnostic et réparation de anomalies
  • Assistants avancés pour la maintenance
Accès centralisé simple à tous les entraînements

Grâce au logiciel FR-Configurator2 de Mitsubishi Electric, les utilisateurs identifient les variateurs dans le réseau et établissent ainsi une connexion afin de les surveiller et de parfaitement contrôler les paramètres configurés.

  • Connexion directe au réseau TCP/IP via un câble ou une connexion sans fil
  • Scan du système afin d’identifier les variateurs FR-F800-E dans le réseau
  • Accès complet au variateur afin de le configurer et le surveiller
  • Téléchargement des programmes de la fonction API
  • Téléchargement des paramètres
Câblage et traitement des données simplifiés

La possibilité de standardiser le réseau pour l’Ethernet industriel simplifie le câblage et permet d’utiliser la même infrastructure du système pour différents protocoles Ethernet : une réduction des coûts et une extension simplifiée des machines.

Un accès flexible

Outre la connexion directe via Ethernet, vous pouvez raccorder un PC à un API de Mitsubishi Electric via le port USB. Les ingénieurs et les techniciens en maintenance travaillent ainsi dans un environnement familier en toute convivialité lors de la configuration du variateur.

Maintenance préventive avec FAG SmartCheck

Le FR-F800-E propose une série de fonctions et possibilités grâce auxquelles vous réduisez les arrêts et réalisez une maintenance préventive.

Connexion directe à un capteur de vibrations FAG SmartCheck

Associé à un capteur FAG SmartCheck raccordé à Ethernet, le FR-F800-E transmet des informations sur la vitesse au capteur afin d’associer les données sur la vitesse avec celles sur la vibration, et obtenir un état précis de la machine.

Connexions de deux environnements

Lorsqu’une carte optionnelle est installée en vue de connecter le variateur à un réseau industriel spécifique comme CC-Link ou Profibus, l’interface Ethernet intégrée permet de raccorder en même temps le FR-F800-E à un autre appareil comme un PC pour le contrôle de la qualité. Les deux réseaux fonctionnent en parallèle.


Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.
Inverter StartApp
Haut