Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Série FR-E800

Le variateur de fréquence de la série FR-E800 est basé sur la technologie éprouvée de variation de vitesse de Mitsubishi Electric. Elle assure des années de fonctionnement avec fiabilité dans diverses applications que ce soit en couple constant ou variable. Le FR-E800 a été développé pour économiser l’énergie et minimiser les coûts. Il combine qualité avancée, performances et maintenance prédictive dans un variateur de fréquence polyvalent.

Principaux avantages

  • Conception compacte - Gain de place grâce à des dimensions compactes pour la commande de moteurs triphasés jusqu’à 7,5 kW (jusqu’à 30 kW en prévision) à 200 V, 400 V et 600 V.
  • Deux capacités de surcharge - Les deux capacités de surcharge LD (Light Duty) et ND (Normal Duty) permettent d’obtenir les meilleures performances avec des dimensions plus petites.
  • Réglage automatique pour moteurs IM et PM - Configuration et mise en service rapides et faciles sans réglage fastidieux ni assistance nécessaire sur place.
  • Modèles de protocoles Ethernet RS-485 et « Dual-Port » - La commutation entre les différents protocoles Ethernet se fait aisément en modifiant les paramètres internes. Les variateurs de fréquence de la série FR-E800 sont compatibles avec une variété de réseaux ouverts sans nécessiter de cartes optionnelles supplémentaires.
  • API MELSEC 2K Step – La réduction des composants internes permet de gagner de l’espace dans l’armoire électrique, de réduire l’effort de câblage et de raccourcir les temps de mise en place du système. Le fonctionnement du système peut être optimisé par la fonction API intégrée du FR-E800.
  • Communication Inter-Variateurs - De petits systèmes peuvent être créés en connectant plusieurs variateurs de fréquence via des protocoles Ethernet. La communication entre plusieurs variateurs de fréquence s’effectue via les entrées/sorties et l’API intégré.
  • Évaluation approfondie de la résistance environnementale - Le FR-E800 fonctionne à des températures ambiantes de -20 °C à 60 °C. Le circuit de commande est recouvert d’un revêtement conforme pour résister à des conditions environnementales difficiles.
  • Système d’alerte à la corrosion - Le FR-E800 est le premier système au monde à détecter les signes de dommages causés par le sulfure d’hydrogène ou d’autres gaz corrosifs. L’opérateur est informé lorsque l’environnement de production doit être amélioré ou lorsqu’il existe une possibilité de temps d’arrêt imprévu.
  • Fonction de diagnostic de la durée de vie - La durée de vie restante des composants critiques tels que les condensateurs, les relais de contact, les ventilateurs et la résistance de limitation du courant de démarrage peut être analysée et déterminée.

Modèle de communication de sécurité

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Les modèles de communication de sécurité prennent en charge les protocoles de communication de sécurité basés sur Ethernet et certifiés selon les normes internationales. Le système de contrôle de la sécurité dans le réseau existant peut être amélioré facilement et à moindre coût.

Fonctionnalité API intégrée

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Les utilisateurs du FR-E800 peuvent définir différents modes de fonctionnement : contrôle d’entraînement via des entrées de signaux, sorties de signaux en cas d’état spécifique du variateur, sorties de surveillance, etc. Le fonctionnement du système peut ainsi être personnalisé via le variateur de fréquence.

Fonction de communication inter variateurs

Vue d’ensemble de la série FR-E800

La fonction de communication inter-variateur permet la communication entre plusieurs variateurs de fréquence via Ethernet et en utilisant des opérandes d’entrée/sortie ainsi que des registres spéciaux de l'automate intégré. Il est possible de construire un petit système contrôlé par la fonctionnalité API des variateurs de fréquence.

Différents protocoles Ethernet

Les variateurs de fréquence de la série FR-E800 sont compatibles avec une variété de réseaux ouverts sans nécessiter de cartes optionnelles spéciales. Grâce à des protocoles intégrés, le FR-E800 peut communiquer via différents réseaux afin d’assurer la compatibilité avec les systèmes existants. Les utilisateurs peuvent sélectionner un groupe de protocoles spécifique qui convient au système prévu.

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Pilotage de moteurs IM et PM

Afin d’augmenter les performances, de minimiser les niveaux de bruit et de réduire le temps de mise en service, le réglage automatique pour les moteurs à induction IE3 / IE4 (IM) et les moteurs à aimants permanents (PM) est possible grâce à un simple paramétrage.

  • Les variateurs de fréquence de la série FR-E800 supportent à la fois les moteurs à induction et les moteurs à aimants permanents.
  • Auto-Tuning précis en 3 étapes simples
  • Remplacement simple, étape par étape, des moteurs à induction et à aimants permanents existants
  • Il n’est pas nécessaire de mettre à niveau tous les moteurs du système en même temps.
Vue d’ensemble de la série FR-E800

Capacité de surcharge

Pour les applications à faible charge (LD) un variateur de fréquence de faible puissance peut être utilisé pour entraîner un moteur plus puissant, offrant gain d'espace et de coûts.

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Schéma de nomenclature

Vue d’ensemble de la série FR-E800

Haut