Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

iQ-R

Contrôleur modulaire intégré

iQ-R

L'unité centrale iQ-R offre d'importantes améliorations : performances et nouvelle référence du marché pour sa vitesse de traitement. Cela procure aux utilisateurs non seulement la possibilité de réaliser des systèmes plus performants, mais réduit également les frais matériels. Parallèlement, la série iQ-R réduit les coûts de développement et de maintenance ainsi que les risques de panne tout en offrant une possibilité de mise à niveau qui permettent de profiter des développements en cours grâce à des mises à jour logicielles plutôt que des mises à niveau matérielles.

Avantages

Avec un temps d'exécution de 0.14 ms, le traitement de 419 instructions par milliseconde et l'exécution de l'instruction LD en 0.98 ns, la série iQ-R établit de nouvelles références de performances sur le marché.

La série iQ-R permet de synchroniser l'automate programmable avec le réseau pour éviter les délais dans le transfert des données et améliorer la qualité de fabrication. En plus de tout cela, les modules de sortie sont synchronisés pour une commande plus précise, ce qui supprime l'utilisation de capteurs de position et réduit le coût total des systèmes.

Il est possible d'enregistrer les données de fabrication importantes (ex. gammes de fabrication) dans la base de données intégrée à la plateforme iQ-R pour éviter l'arrêt de l'ensemble du système automatique, par exemple en cas de défaillance du réseau et d'arrêt des communications avec le serveur de données d'un PC. La plateforme iQ-R sauvegarde/restaure également tous les paramètres/données de l'ensemble du système, y compris des modules réseau CC-Link IE Field.

Par exemple, les utilisateurs peuvent définir les erreurs et les événements à enregistrer automatiquement sur une carte SD dans l'emplacement intégré. En cas d'erreur ou d'un événement donné, l'automate programmable enregistre toutes les informations concernant le processus, le journal des erreurs et des événements, y compris l'historique, sur une carte SD. Ces données facilement analysables minimisent les temps d'immobilisation et les interventions de maintenance.

Une caractéristique de la série iQ-R est le branchement d'une clé de sécurité matérielle dans l'unité centrale, faute de quoi le module unité centrale ne fonctionne pas. Les données conservées sur cette clé sont chiffrées : une personne extérieure intrus ne peut pas les copier. De plus, les adresses IP des périphériques sont configurables et il est possible de refuser l'accès à des périphériques interdits pour réduire le risque d'intrusion et de modification du programme de l'automate programmable par une personne non autorisée. Cet ensemble de fonctions est chapeauté par une fonction d'authentification des utilisateurs.

Autres avantages

  • Unité centrale hautes performances
  • Plateforme évolutive
  • Commande synchronisée
  • Sécurité des données enregistrées
  • Maintenance réduite
  • Connectivité transparente via les communications SLMP
  • GX Works3 : efficacité technique
  • Sécurité du système
  • Compatibilité MELSEC System Q

Caractéristiques techniques

Alimentation
AlimentationR_PEntrée CA/CC
Châssis de baseR3_B5 à 12 emplacements
Châssis d’extensionR6_B5 à 12 emplacements
Châssis d'extension RQ (Série Q)RQ6_B5 à 12 emplacements
Câble d’extensionRC_B0,6–5 m
Unité centrale
UC d’automate programmableR_CPU40 à 1200 k.opérations
UC de commande de mouvementR_MTCPU16 à 32 axes
Carte mémoire SDL1MEM-_GBSD2 à 4 Go
Cassette d'extension SRAMNZ2MC-_MBS1 à 8 Mo
Entrées/sorties
Entrées CARX1016 points
Entrées CCRX_C_16 à 64 points
Entrées relaisRY10R216 points
Sorties transistor (logique négative)RY_NT_P16 à 64 points
Sorties transistor (logique positive)RY_PT_P16 à 64 points
Module d'entrées/sorties combinées
Entrée CC / sorties transistor (logique négative)RH42C4NT2P32 points
Analogique
Entrée analogiqueR60AD44 canaux
R60ADV88 canaux (tension)
T60ADI88 canaux (courant)
Sortie analogiqueR60DA44 canaux
R60DAV88 canaux (tension)
T60DAI88 canaux (courant)
Mouvements, positionnement, compteur rapide
Simple MotionRD77MS_2 à 16 axes
Positionnement
Sortie transistorRD75P_2 à 4 axes
Sortie amplificateur différentielRD75D_2 à 4 axes
Compteur rapide
Entrée CC / sortie transistor (logique négative)RD62P22 canaux
Entrée CC / sortie transistor (logique positive)RD62P2E2 canaux
Entrée différentielle / sortie transistor (logique négative)RD62D22 canaux
Réseau
EthernetRJ71EN71Réseaux 1 G/100 M/10 Mbps (Ethernet/CC-Link IE)
Réseau de commande CC-Link IERJ71GP21-SXPoste de commande/normal, câble optique
Réseau CC-Link IE FieldRJ71GF11-T2Poste maître/local
CC-LinkRJ61BT1Poste maître/local CC-Link Ver.2
Communications sérieRJ71C24RS232, RS422/485
RJ71C24-R2RS232 x 2 canaux
RJ71C24-R4RS422/485 x 2 canaux
Haut