Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Module d’information/réseau

Module d’information/réseau

Cet ensemble de modules permet d’échanger des informations avec plusieurs systèmes de commande.

Cette gamme variée de modules améliore le rendement en production en collectant et en contrôlant diverses informations.

CC-Link IE TSN

Un réseau ouvert et intégré sur base Ethernet permet une communication transparente entre le système informatique et l’atelier.

Caractéristiques techniques

CC-Link IE TSN

Ethernet

Deux ports dédiés sur carte pour le réseau Ethernet générique ou CC-Link IE Field.

Caractéristiques techniques

Ethernet

Réseau de commande CC-Link IE

Réseau de commande distribuée extrêmement fiable gérant des communications volumineuses (128 k.mots) via un câble optique haut débit 1 Gbps.

Caractéristiques techniques

Réseau de commande CC-Link IE

Réseau CC-Link IE Field

Réseau Gigabit Ethernet polyvalent comportant un contrôleur, la commande des entrées/sorties, les commandes de sécurité et la commande de mouvement en configuration étoile, anneau ou linéaire.

Caractéristiques techniques

Réseau CC-Link IE Field

CC-Link

Réseau déterministe d’entrées/sorties haut débit très fiable qui réduit le câblage et compatible avec les produits de divers plusieurs fournisseurs.

Caractéristiques techniques

CC-Link

Communications série

Permet une vitesse de transmission avec des périphériques série allant jusqu’à 230.4 kbps par canal.

Caractéristiques techniques

Communications série

AnyWireASLINK

Réseau pour le niveau des capteurs, AnyWireASLINK se distingue par sa topologie et son câblage simplifiés : un gain de place dans les armoires électriques et de temps de câblage.

Caractéristiques techniques

AnyWireASLINK

PROFINET

PROFINET est une norme de communication via Ethernet industriel, conçue pour collecter les données et contrôler les équipements dans les systèmes industriels. Elle met l’accent sur la fourniture de données dans des délais serrés.

Caractéristiques techniques

PROFINET

PROFIBUS

PROFIBUS est une norme pour la communication des bus de terrain dans les technologies de l’automatisation ; elle a été dévoilée il y a plusieurs décennies.

Caractéristiques techniques

PROFIBUS

CANopen

CANopen est un protocole de communication et une spécification de profil d'appareil pour les systèmes embarqués utilisés en automatisation. Aujourd'hui, il est utilisé dans de nombreux domaines d'application tels que les équipements médicaux, l'électronique maritime, les applications ferroviaires ou la domotique.

Caractéristiques techniques

CANopen
Haut