Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Unité centrale (UC)

Unité centrale (UC)

La Série MELSEC iQ-R comporte une gamme variée de contrôleurs programmables qui prennent en charge de nombreux aspects de l’automatisation.

L’architecture multiprocesseur améliorée accélère l’échange des données via le fond de panier (châssis de base).

Unité centrale (UC)

Les unités centrales équipées d’un port USB et d’un port Ethernet intègrent diverses fonctions permettant de réaliser de nombreuses opérations de commande.

Caractéristiques techniques

Unité centrale iQ-R

UC de commande de mouvement

Les unités centrales de commande de mouvement réalisent diverses fonctions (positionnement, couple, synchronisation sophistiquée, etc.)

Caractéristiques techniques

UC de commande de mouvement

CPU de processus avec redondance intégrée

Les modules pour CPU de processus appartiennent à la catégorie spéciale applications de la série MELSEC iQ-R et proposent quatre CPU avec des capacités mémoire de 80 k à 1200 k pas. Avec un traitement des données haut débit, ils s’adressent aux applications moyennes voire très complexes dans les techniques de processus et permettent de réaliser des régulations PID complexes.

Caractéristiques techniques

CPU de processus avec redondance intégrée

CPU de sécurité

Les CPU de sécurité exécutent des programmes critiques et non critiques pour la sécurité dans un même module et se programment intuitivement depuis le logiciel GX Works3.

Caractéristiques techniques

CPU de sécurité

Contrôleur C

Les modules pour contrôleur C appartiennent à la catégorie spéciale applications de la série MELSEC iQ-R. Le contrôleur multicœur basé sur ARM® avec le logiciel VxWorks® version 6.9 préinstallé exécute simultanément les programmes et offre ainsi une alternative stable et déterministe aux systèmes basés sur PC.

Caractéristiques techniques

Contrôleur C

option pour CPU

Des batteries et des cartes mémoires sont disponibles pour les modules UC en option.

Caractéristiques techniques

Option
Haut