Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Module d'E/S analogiques

Module d'E/S analogiques

La Série MELSEC iQ-R propose des modules analogiques équipés de fonctions telles que la conversion rapide des données, couplés à des signaux analogiques 32 bits haute résolution, qui offrent une grande précision de traitement analogique.

Entrée analogique

Modules de conversion rapide d’entrées analogiques.

Caractéristiques techniques

Entrée analogique

Sortie analogique

Modules de sorties analogiques à conversion rapide.

Caractéristiques techniques

Sortie analogique

Régulation de la température

Les modules de la série MELSEC iQ-R pour réguler la température conviennent parfaitement aux applications qui exigent une régulation rapide et stable de la température. La gamme de produits regroupe les modules dotés d’entrées pour les thermoéléments ou les thermomètres à résistance ainsi qu’avec ou sans détection d’une coupure de chauffage.

Caractéristiques techniques

Régulation de la température
Haut