Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Réseaux MELSEC

Produits MELSEC pour les réseaux

Les réseaux MELSEC : le début d'une révolution des réseaux industriels

MELSEC réagit aux nouvelles exigences envers les réseaux industriels et optimise l'ensemble du système en mettant à disposition des services nécessaires dans les installations de fabrication. Ces derniers regroupent l'échange de données et la commande à grande vitesse, la transmission de larges volumes de données, la connexion modulable, la mise en service et la maintenance simplifiées.

CC-Link IE TSN

Un réseau ouvert et intégré sur base Ethernet permet une communication transparente entre le système informatique et l’atelier.

Informations supplémentaires

CC-Link IE TSN

CC-Link IE Control

Ce réseau pour connecter les automates communique et échange de gros volumes de données à haut débit. La communication n'est pas entrecoupée de couches.

CC-Link IE Control

CC-Link IE Field

Ce réseau de terrain s'étend du niveau E/S à l'automate et son câblage flexible lui permet de s'adapter aux différentes configurations système.

CC-Link IE Field

CC-Link

Grâce à ce réseau de terrain haut débit, vous transmettez à la fois les données et les informations vers l'automate.

CC-Link

CC-Link Safety

Ce réseau de terrain de sécurité sert à réaliser un système de sécurité afin de protéger les ateliers ou les zones de production.

CC-Link Safety

Ethernet

Ce réseau hautes performances raccordent les services présents au sein d'un atelier de production.

Ethernet

SSCNET

Ce réseau hautes performances Motion et servo utilise des câbles en fibres de verre pour la transmission, résiste ainsi aux parasites électromagnétiques et transmet les données avec haut débit sur de longues distances.

Caractéristiques techniques

SSCNET

Cartes d'interface PC

Carte enfichable pour PC afin de connecter directement le réseau CC-Link IE ou CC-Link.

Cartes d'interface PC

Autres réseaux

Pour ajuster la configuration système, vous avez le choix parmi de nombreux autres réseaux.

Informations complémentaires

Autres réseaux

E/S ultra-mince

NZ2FT, la nouvelle série E/S décentralisée ultra-mince, est une solution E/S fiable, économique et compacte. Avantages :
- Configuration simple et peu encombrante
- Réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance
- Outil de paramétrage intégré (serveur Web)
- Bornes PUSH-IN amovibles

Informations complémentaires

E/S ultra-mince

Enregistreur de données BOX

L’enregistreur de données BOX NZ2DL est une solution autonome qui enregistre les données sur une carte CF. Pour des applications plus sophistiquées, il est possible de transférer les données collectées dans des serveurs de fichiers ou de les envoyer par courrier électronique.

Informations complémentaires

Enregistreur de données BOX

Terminal distant

Offrant des communications fiables avec des systèmes SCADA, smartRTU répond parfaitement aux besoins de surveillance et de commande à distance des installations distribuées, même dans les climats les plus rigoureux.

Informations complémentaires

smartRTU
Haut