Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Série MELSEC F

Série MELSEC F

De nombreuses fonctions et une configuration système modulable associées à des dimensions compactes

Les API de base de la famille FX MELSEC regroupent un bloc secteur, un CPU et les E/S numériques en un appareils compact. Grâce aux entrées/sorties analogues et numériques d'extension, le positionnement et les connexions au réseau répondent parfaitement à vos différentes exigences quant aux diverses tâches d'automatisation.

Informations complémentaires

API de base

L'API de base, le bloc secteur et les E/S réunis. Les fonctions intégrées comprennent un compteur haut débit et les sorties pour le positionnement.

FX3GE

FX3S

FX3U

API de base

Extensions E/S

Les deux types d'extension E/S (avec ou sans bloc secteur intégré) sont disponibles avec un nombre différent d'E/S et différentes configurations.

Caractéristiques techniques

Extensions E/S

Modules analogues

Nous proposons des modules pour enregistrer et émettre les signaux analogues, enregistrer les températures et pour réguler la température.

Caractéristiques techniques

Modules analogues

Compteurs haut débit

Pour compléter les compteurs haut débit, nous proposons les modules compteur à large capacité ou haute performance.

Caractéristiques techniques

Compteurs haut débit

Positionnement

Des modules pour émettre des impulsions de sortie rapides et un module pour se connecter au réseau de positionnement SSCNET III sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Positionnement

Communication en réseau

Ces extensions permettent de se connecter aux réseaux CC-Link ou Ethernet, ou bien mettent une interface en série RS232C ou RS485 à disposition.

Caractéristiques techniques

Extensions de communication

Option

Nous proposons une large gamme de câbles, convertisseurs de signaux ou de logiciels de formation.

Caractéristiques techniques

Accessoires / formation
Haut