Start main contents

  • Registreren
  • Login

Oplossingen

Print page

Oplossingen

Energie-industrie

Gebruik onze geavanceerde technologie en ervaring voor uw project

Energie-industrie

Oplossingen voor een spaarzaam energieverbruik

Eisen tot meer flexibiliteit, meer efficiëntie en verbeterde voorspelbaarheid hebben effect op de energie-industrie. Tegelijkertijd moet deze sector uitval verminderen, op steeds strengere doelstellingen van de politiek reageren en hogere aandelen van duurzame energiebronnen integreren.

Een effectieve besturing en automatisering zijn de sleutel naar deze en andere uitdagingen die aan de energie-industrie worden gesteld. Mitsubishi Electric biedt omvangrijke oplossingen voor de totale industrie, van componenten voor laag- en middenspanningssystemen tot aan systemen voor de besturing van complete installaties.

Omdat Mitsubishi Electric zich wereldwijd heeft bewezen in krachtcentrales kan het ingaan op de behoeften van installatie-exploitanten, onderhoudsbedrijven of EPC-leveranciers van nieuwe installaties.

Gedecentraliseerde besturingssystemen voor krachtcentrales (DCS)

Mitsubishi Electric heeft veel ervaring met gedecentraliseerde besturingssystemen, die gebaseerd zijn op een platform voor de besturing van krachtcentrales, van de apparatenuitrusting via midden- en laagspanningsschakelapparatuur naar het automatiseringsniveau en verder tot aan procesbeheersystemen en het bedrijfsniveau, ondersteund door robuuste en betrouwbare netwerksystemen.

Energie-industrie

Mitsubishi Electric biedt een buitengewone DCS-oplossing voor de energie-industrie om een optimale beschikbaarheid te kunnen garanderen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de eisen tot uitbreidbaarheid en flexibiliteit.

Aangezien PMSX®pro zeer geschikt is voor kleinere regionale krachtcentrales of duurzame energiebronnen, maakt het gebruik van de competentie van Mitsubishi Electric als marktleider en de ervaring met PLC- en DCS-systemen.

  • Hoge beschikbaarheid, storingstolerante oplossing
  • Eenvoudig in gebruik, met intuïtieve bediening
  • Eenvoudig te onderhouden
  • Online-engineering
  • Online uitbreidbaar, zonder het bedrijf te storen
  • Engineering-bibliotheek met functiemodules

De diensten van Mitsubishi Electric gaan van de levering van componenten en software tot aan de installatie en bedrading, documentatie, opbouw en het complete projectbeheer.

Turbinebesturing en -bescherming

Voor exploitanten van stoomturbines heeft Mitsubishi Electric het besturingssysteem Turbiset ontwikkeld dat een eenvoudige mogelijkheid voor de upgrade van turbines biedt die misschien al 10 jaar of langer in bedrijf zijn en die een te verwachten levensduur van 15 tot 20 jaar hebben.

Stoomturbines zijn missiekritische systemen en moeten optimaal worden aangestuurd om de maximale energie uit de stoom te halen. Ze moeten ook stevig worden beschermd om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar en veilig blijven en 24 uur per dag, 7 dagen in de week blijven functioneren.

De oplossing "Turbiset" voor de besturing en bescherming van stoomturbines biedt een antwoord op al deze eisen. Op basis van de marktleidende PLC- en HMI-hardware van Mitsubishi Electric, met updates van bestaande PLC-programma's, kan een typische configuratie met Turbiset bestaan uit:

  • Stoomregelaar
  • Drukregelaar voor afgetapte stoom
  • Voordrukstoomregelaar
  • Begrenzingsregelaar
  • Temperatuurregelaar
  • Turbinebescherming
  • Turbineprocessimulatie
  • HMI-applicatie
Energie-industrie

Turbiset is onafhankelijk van de oorspronkelijke fabrikant van de turbine en biedt een eenvoudige en effectieve mogelijkheid voor een upgrade. Mitsubishi Electric kan de complete hardware met regelschema's, geconverteerde PLC-programma's, functiediagrammen van de PLC-programma's, een omgeving voor de turbineprocessimulator, lokale HMI-applicaties, bedradingsschema's en scholingsmateriaal leveren. Op elk moment tijdens de levensduur van de turbine kan de exploitant het besturingssysteem aanpassen aan de huidige normen en daardoor meer effectiviteit en betrouwbaarheid realiseren.

Elektrische installatieperiferie

Mitsubishi Electric combineert een volledige portefeuille met technologieën voor de elektrische installatieperiferie met de competenties voor omvangrijke engineering en planning, projectbeheer, installatie en inbedrijfstelling. Hierdoor kan Mitsubishi turn-key systeemintegraties voor de elektrische installatieperiferie bieden.

Energie-industrie

  • Engineering en planning
  • Projectbeheer
  • Installatie en inbedrijfstelling
  • Complete oplossing voor bescherming
  • Midden- en laagspanningsschakelapparatuur
  • Contactverbrekers en transformatoren

Met beproefde oplossingen voor elektrische installatieperiferie in krachtcentrales over de hele wereld is Mitsubishi Electric een leverancier voor efficiënte, betrouwbare, veilige en kosteneffectieve installaties die het vertrouwen waard is.

Intelligente energie

Hoe meer de energie-industrie ernaar streeft om een evenwicht te scheppen bij een groot aantal grote krachtcentrales en substations, die gebruik maken van verschillende energiebronnen - van conventionele fossiele brandstoffen tot duurzame energiebronnen - des te meer zijn intelligente strategieën nodig voor energiebeheer. Het op afstand bewaken, besturen en beheren van PV-systemen, wind-, water-, fossiele en hybride krachtcentrales en substations is noodzakelijk, met meer visualisering in de regelkamer.

Energie-industrie

Mitsubishi Electric biedt oplossingen van het veldniveau tot aan het besturingsniveau, inclusief meet- en regeltechnische en SCADA-technologieën voor de meest effectieve platforms voor installatiebeheer inclusief:

  • Virtuele besturing van de krachtcentrale
  • Hybride besturing van de krachtcentrale
  • Bewaking en besturing op afstand van installaties voor energiewinning uit duurzame en conventionele grondstoffen

Bovendien biedt Mitsubishi Electric exploitanten van installaties de mogelijkheid om een groot aantal verschillende energiebronnen te integreren door tools als PMSX®pro DCS en de Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) met andere middenspannings- en besturingstechnologieën te combineren om individuele bronnen van elektriciteit in een virtuele krachtcentrale te verenigen.

Als reactie op de invoering van duurzame energiebronnen, de veroudering van grote krachtcentrales en de instabiliteit van de olie- en gasprijzen bieden de virtuele en hybride krachtcentrales een effectief systeem voor het afwegen van een groot aantal variabelen om een voedingssysteem te verkrijgen dat voorspelbaarder, economischer en betrouwbaarder is, met snellere en flexibeler reacties op schommelingen in de beschikbaarheid van de verschillende energiebronnen bij tegelijkertijd zo laag mogelijke kosten.

Omhoog