Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Oplossingen

Print page

Oplossingen

Oplossingen voor fabrieken

Volledige controle in fabrieken

In veel bedrijven wordt lang nagedacht of gediscussieerd over een koppeling van installaties of netwerk binnen een fabriek, maar zonder dit ooit te realiseren. Men is, begrijpelijkerwijs, terughoudend als het erom gaat de productie voor langere tijd te onderbreken, terwijl een nieuw systeem wordt geïnstalleerd en vindt de taak om de overstap te moeten plannen en organiseren eerder beangstigendVooral als iets fundamenteel nieuws moet worden ingevoerd.

In veel bedrijven wordt lang nagedacht of gediscussieerd over een koppeling van installaties of netwerk binnen een fabriek, maar zonder dit ooit te realiseren. Men is, begrijpelijkerwijs, terughoudend als het erom gaat de productie voor langere tijd te onderbreken, terwijl een nieuw systeem wordt geïnstalleerd en vindt de taak om de overstap te moeten plannen en organiseren eerder beangstigendVooral als iets fundamenteel nieuws moet worden ingevoerd.

e-F@ctory

De oplossing van Mitsubishi Electric voor dit systeem heet e-F@ctory. Deze is gebaseerd op het beproefde automatiseringsplatform System Q. Door het modulaire ontwerp van het System Q is het nu veel makkelijker om een automatisering in de hele fabriek in te voeren die op eilandoplossingen is opgebouwd.

Communicatie

Bij de koppeling van de productie van een hele fabriek speelt de informatie-uitwisseling een beslissende rol. Door System Q worden meer dan 50 verschillende soorten van communicatie ondersteund, inclusief RS232, veldbussen, ETHERNET, web-servers en redundante netwerken.

Sneller het doel bereiken

Tot nu toe zaten tussen het productie- en het MES-niveau (Manufacturing Execution System) meerdere lagen met PC's of overkoepelende besturingen, waarin de gegevens werden geselecteerd en verwerkt. Met het automatiseringsplatform System Q kan deze structuur worden vereenvoudigd door een PC direct in de PLC te implementeren. Daardoor vervalt niet alleen een laag in de hiërarchie, maar wordt ook de oplossing van taak vereenvoudigd.

Elke klant stelt andere eisen en het MELSEC System Q is zo ontworpen dat het gemakkelijk kan worden aangepast. System Q maakt bijvoorbeeld het gebruik van lokaal geïmplementeerde web-servers mogelijk. Daardoor kan het ETHERNET en een standaard-webbrowser voor registratie van gegevens worden gebruikt. Bovendien maakt een MES-module de directe aansluiting van het System Q op MES-software mogelijk zonder tussenapparatuur en reduceert daardoor de installatie- en onderhoudskosten.

Omhoog