Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Oplossingen

Print page

Oplossingen

Veilige integratie van MES

De afgelopen jaren heeft Mitsubishi Electric een technologie ontwikkeld die de traditionele structuur van de automatisering in twijfel trekt, een robuuste omgeving biedt en tegelijkertijd aan de eisen voor industrieel gebruik voldoet.

De afgelopen jaren heeft Mitsubishi Electric een technologie ontwikkeld die de traditionele structuur van de automatisering in twijfel trekt, een robuuste omgeving biedt en tegelijkertijd aan de eisen voor industrieel gebruik voldoet.

De "C-controllers" van Mitsubishi bieden een directe en voor industrieel gebruik geschikte verbinding van het productieniveau met de databanksystemen op besturingsniveau van het bedrijf, zoals bv. SAP, Oracle, DB2, enz. Deze systemen zijn niet op pc-gebaseerd en blijken daarom niet gevoelig voor de zwakke punten van het besturingssysteem, zoals bij op pc-gebaseerde systemen vaak het geval is.

Bovendien heeft Mitsubishi intelligente oplossingen voor registratie en opslag van gegevens en alarmen direct in de PLC ontwikkeld. Door deze technologie kan in de systeemtopologie in zijn geheel worden afgezien van gateway-pc's.

Door de toepassing van de C-controller-technologie van Mitsubishi kan de verbinding tussen het productieniveau en het besturingsniveau direct vanuit de PLC plaatsvinden en kan zo een mogelijk risico worden geminimaliseerd.

In een wereld, waarin de veiligheid van informatie en gegevens steeds belangrijke wordt, maakt de MES-IT-module op maat gemaakte toegang tot de benodigde informatie mogelijk. Het onderhoudspersoneel kan de normale taken vervullen zonder IT-infrastructuren in gevaar te brengen, terwijl IT-medewerkers gebruik kunnen maken van procesgegevens zonder per ongeluk productieprocessen te beïnvloeden.

Omhoog