Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Oplossingen

Print page

Oplossingen

Verpakken met hoge snelheid

De meest toegepaste verpakkingsmachines, afgezien van vulinstallaties, zijn waarschijnlijk folieverpakkingsmachines, waarmee tegenwoordig een groot aantal producten wordt verpakt: van chocoladerepen via brood en pizza tot aan boeken en andere non-foodproducten.

De meest toegepaste verpakkingsmachines, afgezien van vulinstallaties, zijn waarschijnlijk folieverpakkingsmachines, waarmee tegenwoordig een groot aantal producten wordt verpakt: van chocoladerepen via brood en pizza tot aan boeken en andere non-foodproducten.

Voor dit soort toepassing is het MELSEC System Q ideaal, omdat het de eenvoudige programmering van de PLC-CPU verbindt met de hoge precisie van de motion-CPU's. Bovendien kan met HMI-apparaten, zoals de GOT1000 gemakkelijk een intuïtieve gebruikersinterface worden gerealiseerd. De combinatie van deze krachtige apparaten resulteert in een uitstekende totaaloplossing.

Voor eenvoudige verpakkingsmachines, waarbij het volledige product in een zak wordt gestoken, bieden de compacte PLC's van de FX-familie van Mitsubishi Electric een grote keuze uit PLC-basisapparaten, adapters alsmede speciale en communicatiemodules en vormen zo een omvangrijke oplossing voor dit soort automatiseringstaken. Naast de behoedzame omgang met kwetsbare producten staat voor een betrouwbare en efficiënte werking ook een eenvoudige inrichting van de machine op de voorgrond. De positioneermodules van de MELSEC FX-familie bieden veel mogelijkheden voor eenvoudige punt-tot-punt-positioneringen die in een groot aantal toepassingen nodig zijn.

Omhoog