Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Oplossingen

Print page

Oplossingen

Geavanceerde materiaal­stroom­techniek

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/food_beverage/hs_material/intro!!

Mitsubishi Electric biedt een zelfstandig gecentraliseerd automatiseringsplatform aan, waarbij barcodelezer, handlingrobot, transportbanen, weegschalen, scanners en andere intelligente of passieve periferiesystemen eenvoudig kunnen worden geïntegreerd. Het CC-Link-netwerk op automatiseringsapparaatniveau is een geavanceerde oplossing om dergelijke componenten tegen lage kosten te integreren. Dit platform kan, bv. in combinatie met een bedieningsapparaat uit de GOT1000-serie of een robot, het proces direct en online aansturen en bewaken.

Van eenvoudige inductiesystemen tot de meest geavanceerde sorteersystemen - Mitsubishi Electric biedt componenten in verschillende vermogensklassen aan – van de positioneermodule (QD75P) tot aan de nieuwe motion-controller (QD-serie) met geïntegreerde high-speed-achterwandbus voor snelle communicatie met meerdere CPU's. Bovendien staan decentrale I/O-modules en interrupt-modules met reactietijden van 20 <20ms (standaard) via snelle 50 μs (QI60) tot supersnelle 10 μs (Q172LX) ter beschikking.

CC-Link compatibele frequentieomvormers van het type FR-A700 vormen samen met gebufferde CC-Link-I/O-stations een sterke basis voor de meeste industriële toepassingen. Voor dunbanden met hogere eisen kan het MR-J3-B-servosysteem op basis van SSCNET III eenvoudig in het bestaande iQ-platform worden geïntegreerd – "high-speed" wordt zodoende de nieuwe norm.

Kom meer te weten over onze oplossingen op het gebied van materiaalhandling.

Omhoog