MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Precies inpassen voor verpakte voedingsmiddelen en omgang met onderdelen

In een groot aantal toepassingen inzetbaar: Montage van kleine onderdelen, zware lasten, behandelings- en verpakkingstoepassingen. Deze robot, met buitengewone motor en versterker, is de meest geschikte oplossing voor toepassingen met grote precisie bij hoge snelheden. Een groot aantal complexe applicaties kan door de combinatie met andere apparaten van Mitsubishi, zoals PLC's of servo's, eenvoudig worden gerealiseerd.

Specialisten in palletisering

Snelle palletisering, doelgericht omsorteren, perfecte montage: en dat allemaal in recordtijd. Dat is de RH-serie van Mitsubishi Electric die in de SCARA-klasse topprestaties in 0,29 secondentakt biedt. Het productspectrum bestaat uit het instapmodel RH-3F(R)H voor werkzaamheden tot 3 kg, de krachtpatser RH-6F(R)H met een draaglast van maximaal 6 kg, de RH-12F(R)H met een draaglast van 12 kg en het topmodel RH-20F(R)H met een draaglast van 20 kg en een reikwijdte tot 1000 mm. Alle varianten zijn als compleet systeem beschikbaar of als eenvoudig te integreren module voor volledige PLC-functionaliteit van de robot op het Mitsubishi Electric iQ Platform.

Naast extreem korte cyclustijden overtuigt de RH-serie bovendien door een buitengewone flexibiliteit: Door de enorme uitbreiding van het zwenkbereik bereikt de robot probleemloos elke positie van zijn werkgebied.

Highlights

  • Wij verhogen uw productiviteit: takttijden tot 0,29 seconden met herhalingsprecisies tot ± 0,01 mm
  • Maximaliseer uw actieradius: reikwijdte 350 tot 1000 mm, spindellengte 150 tot 340 mm
  • Optimale bescherming: IP54 standaard, optioneel IP65, gesloten behuizing
  • Hygiëne: voor voedingsmiddelen geschikt vet standaard (vanaf RH-6FH) of cleanroom-model (ISO-niveau III) beschikbaar. Bovendien alle signaal- en pneumatische kabels reeds geïntegreerd
  • Aansluitingen: pneumatische en elektrische grijpers, Ethernet, USB, camera-interface en twee encoderaansluitingen alsmede tot 8 andere extra assen, optioneel I/O- en veldbus-uitbreidingskaarten. Directe verbinding via Ethernet met de GOT-bedieningsterminals.
  • Configuratie: Als compleet systeem van robots en controllers of met PLC-module voor volledige PLC-functionaliteit van de robot op het iQ Platform
  • Teaching-box: Volledig grafische R56TB met touch-screen of R32TB

De RH-FR-serie wordt gekenmerkt door drie extra kenmerken: "Intelligente functies van de volgende generatie", "Toepassingen met veilig coöpererende robots" en "FA-IT-integratiefuncties".

RH-FR-serie

De RH-FR-serie maakt snel palletiseren, gericht omsorteren en perfect uitrusten mogelijk en dat allemaal in recordtijd. "Intelligente functies van de volgende generatie", "Toepassingen met veilig coöpererende robots en "FA-IT-integratiefuncties". Met deze drie sleutelfuncties kan de FR-serie aan vrijwel al uw automatiseringseisen voldoen.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.