MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Voor vergroting van de productiviteit

De snelle MELFA-robots van MITSUBISHI zijn uiterst precies, beschikken over een intelligente technologie en kunnen in productiecellen worden ingezet. De combinatie met een PLC van Mitsubishi of andere apparaten van de industrieautomatisering is eenvoudig mogelijk.

Het begrip voor constante kwaliteit

De hoogontwikkelde MELFA-robots van Mitsubishi Electric staan voor snelheid, precisie en compact design verbonden met duurzaamheid. MELFA-robots bieden in hun klasse topprestaties bij veel toepassingsmogelijkheden.

Groot aantal modellen maakt eenvoudige keuze van de robot mogelijk

Met het doel om aan de meest uiteenlopende eisen van deze tijd te voldoen, biedt Mitsubishi Electric een omvangrijk assortiment robotmodellen aan. Eigenschappen, zoals krachtig, snel en compact zijn voor de robots van Mitsubishi Electric vanzelfsprekend.

Het productspectrum omvat daarbij de universeel inzetbare knikarmrobots met 6 assen en een draaglast van 2 kg tot 20 kg als ook de SCARA-robots met 4 assen en een draaglast van 3 kg tot 80 kg voor montage- en en palettiseertaken.

Twee bijzonderheden zijn de unieke precisierobots met hun parallelarmstructuur voor zeer snelle microhandlingtaken met een draaglast van 1 kg tot 5 kg alsmede de voor plafondmontage flexibele super snelle SCARA-robots.

Uiterst krachtige robot van de volgende generatie

Gezien de zeer snelle ontwikkeling van de behoeften van gebruikers aan een uitbreiding van het productassortiment bij gelijktijdige verkorting van de marktintroductietijd staan de huidige fabrikanten voor een tijdperk van grote veranderingen. Het is niet meer voldoende dat een industrierobot maar een taak kan uitvoeren. Tegenwoordig vraagt de industrie om robots met een capaciteit en een flexibiliteit, waarmee een groot aantal verschillende taken kan worden volbracht. De MELFA-FR-serie biedt innovatieve, intelligentere oplossingen die de nieuwste productietechnologieën ondersteunen en een eenvoudiger aanpak voor een geavanceerde en flexibele productie mogelijk maken.

Door de nieuwste intelligente functies kunnen nu taken worden uitgevoerd die in het kader van de automatisering tot nu toe niet konden worden volbracht. Hierbij maakt MELFA SafePlus "veilige coöpererende arbeidstoepassingen" mogelijk, waarbij robots en medewerkers zelfs bij bedrijf met hoge snelheden en hoog vermogen van de robot met maximale veiligheid kunnen samenwerken. De "integratiefuncties FA-IT", waarover alle automatiseringsproducten van Mitsubishi Electric beschikken, bieden maximale capaciteit, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid en ondersteunen zodoende de nieuwste productietechnologieën.

Zeer geschikt voor complexe montagewerkzaamheden.
Precies inpassen voor verpakte voedingsmiddelen en omgang met onderdelen.
Zeer geschikt voor supersnelle omgang met elektronische componenten en hun montage.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Prepared the option for further advanced applications.
Software for program creation and total engineering support.