Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

SCARA

MITSUBISHI-INDUSTRIEROBOTS SCARA

In een groot aantal toepassingen inzetbaar: Montage van kleine onderdelen, zware lasten, behandelings- en verpakkingstoepassingen.

Deze robot, met buitengewone motor en versterker, is de meest geschikte oplossing voor toepassingen met grote precisie bij hoge snelheden. Een groot aantal complexe applicaties kan door de combinatie met andere apparaten van Mitsubishi, zoals PLC's of servo's, eenvoudig worden gerealiseerd.

Verdere informatie

RH-FR-serie

De RH-FR-serie maakt snel palletiseren, gericht omsorteren en perfect uitrusten mogelijk en dat allemaal in recordtijd.
"Intelligente functies van de volgende generatie", "Toepassingen met veilig coöpererende robots en "FA-IT-integratiefuncties". Met deze drie sleutelfuncties kan de FR-serie aan vrijwel al uw automatiseringseisen voldoen.

Technische gegevens

MELFA RH-FR-serie

RH-F-serie

De robot van de RH-F-serie, RH-FH-Q (voor iQ Platform) en RH-FH-D (zelfstandig werkend), werken met nieuwe controllers die voor veel uitgebreide functies en een aanzienlijk groter vermogen van de robot zorgen.

Technische gegevens

RH-F-serie
Omhoog