Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Contactverbrekers/veiligheidsschakelaars - ME96SS

Elektronisch inbouwmeetinstrument

Contactverbrekers/veiligheidsschakelaars - ME96SS

Het ME96SS kan alle relevante waarden van een laag- of middenspanningsverdeelinstallatie meten. De meetresultaten worden op het gebruikersvriendelijke en goed leesbare display weergegeven. Met een optionele uitbreidingsmodule kunnen decentrale in-/uitgangen en de integratie in open netwerken worden gerealiseerd. Decentrale I/O's kunnen voor bewaking op afstand van de bedrijfsstatus van de MCCB's en ACB's worden gebruikt. Het ME96SS kan in CC-Link- of als ME96SS-MB in Modbus-netwerken worden geïntegreerd en helpt om het energieverbruik te analyseren en te optimaliseren, aangestuurd door onze bekende PLC-series.

  • Compacte afmetingen conform DIN
  • Goed af te lezen en eenvoudige bediening
  • Flexiebel inzetbaar en modulair uitbreidbaar

Hoog vermogenspotentieel en kristalhelder display

  • Uiterst precieze bewakingsfuncties door onze toepassingsgerichte ASIC:Bewaking van de boven-/ondergrens voor maximaal 4 eenheden, bewaking van harmonische componenten, meting van de opgenomen/afgegeven werklastenergie
  • Gemakkelijk afleesbare weergavefuncties:4 eenheden kunnen worden weergegeven, functie voor automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting
  • Een groot aantal uitvoerfuncties, van de meetgegevens tot aan het alarm:uitvoerfunctie voor 7 eenheden, instelbare impulsbreedte, impulsuitvoer via 2 adressen, analoog uitvoerbereik instelbaar
  • Communicatiefuncties voor ondersteuning van open netwerken:ModBus-communicatie, CC-Link-communicatie
  • Bedieningsfuncties onder het motto "Hightech, maar eenvoudig":Eenvoudige instelling, eenvoudige bediening

Productassortiment

Technische gegevensME96SSME96SS-MB
DisplayLCD, monochroom
Geheugen voormeetwaarden en instellingen
UitbreidbaarCC-Link, digitale of Analoge I/O's via uitbreidingsmodule
Externe voeding100–240 V AC (+10%, -15 %), 50/60 Hz; 75–140 V DC
Bedrijfsomstandigheden-5–50 °C (gemiddelde temperatuur bij 35° C per dag), 30–85% rel. luchtvochtigheid, zonder condensatie
Opslagomstandigheden-20–60 °C
NetwerkintegratieRS485/Modbus
Afmetingen (bxhxd) [mm]96x96x96
Gewicht [kg]0.5
NormenEMC: EN61326-1:2006 Veiligheidsnorm: EN61010-1:2001
Omhoog