Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

MEprotect / Essence-relais

MEprotect / Essence-relais

Krachtige bescherming voor installaties voor verdeling van elektrische energie, met typische toepassingen bij alle laag- en middenspanningsschakelapparaten

Robuuste en betrouwbare bescherming voor alle soorten elektrische bedrijfsmiddelen en verdelerschakelinstallaties met krachtige diagnose-, bewakings- en besturingsfuncties
> 45 ANSI-veiligheidsfuncties in een relais alsmede energiemetingen tot de 31e harmonische met spectrum-analysator - 4 stroom- en 4 spanningsingangen alsmede 1 lekstroomingang,
Programmeerbare logische functies,
Stroomomvormer-moduleblokken met verschillende nominale stromen (met spanningsmeting) en somstroomomvormer beschikbaar,
Geïntegreerde PLC/ SCADA-poort zoals bij het Core-model

Vrijstaand touchscreen HMI

7" / 3,8" bedieningsmotor in kleur/grijstinten (optioneel) Lokale bediening en -configuratie (wachtwoordbeveiligd),
Volledige geschiedenis van energieverbruik, bedrijfsstatus en bescherming beschikbaar,
Kan op een afstand tot 1 km worden geïnstalleerd

Verdere informatie

Vrijstaand touchscreen HMI
Omhoog