Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

MEprotect / Core-relais

MEprotect / Core-relais

Fundamentele, maar desondanks krachtige bescherming voor motoren en andere elektrische apparaten, voor toepassingen in besturingscentrales en schakelinstallaties voor energieverdeling, motorbesturingscentrales enz.

Omvangrijke en betrouwbare bescherming voor laagspannings- of middenspanningsmotoren van elke afmeting en elektrische bedrijfsmiddelen, inclusief diagnose, bewaking en functies voor de aansturing van de start,
~20 ANSI-veiligheidsfuncties in een relais, plus energiemeting tot aan 9e harmonische met spectrum-analysator - 4 stroom- en 4 spanningsingangen alsmede 1 lekstroomingang, programmeerbare logische functies,
Stroomomvormer-moduleblokken met verschillende nominale stromen (met spanningsmeting) en somstroomomvormer beschikbaar,
Geïntegreerde PLC/ SCADA-poort:
- Ethernet-modellen met Modbus TCP of Profinet
- RS485-modellen met Modbus RTU of Profibus DP v1

Vrijstaand touchscreen HMI

7" / 3,8" bedieningsmotor in kleur/grijstinten (optioneel) Lokale bediening en -configuratie (wachtwoordbeveiligd),
Volledige geschiedenis van energieverbruik, bedrijfsstatus en bescherming beschikbaar,
Kan op een afstand tot 1 km worden geïnstalleerd

Verdere informatie

Vrijstaand touchscreen HMI
Omhoog