MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Mitsubishi Electric vonkerosiemachines vereenvoudigen het werk zowel voor de beginneling als ook voor de ervaren gevorderde als het om de vervaardiging van de ingewikkelde vormen gaat. De zinkerodeermachines en draaderodeermachines van Mitsubishi Electric verhogen de productiviteit met hoge snelheid en hoge precisie. Naast de matrijzenbouw zijn de zinkerodeermachines van Mitsubishi Electric ook als uitstekende gereedschappen voor de fabricage van uiterst betrouwbare onderdelen erkend die in vliegtuigen en IT-toepassingen worden gebruikt.
Het gebruik is in een breed spectrum van toepassingen mogelijk, van de onderdelenproductie tot aan de supernauwkeurige matrijzenbouw.
Kan voor alles worden gebruikt, van de fijne, uiterst precieze bewerking tot aan hoogproductieve opdrachten met gebruik van grote elektroden.