MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Vermogensschakelaars, hoofdzakelijk voor beveiliging van zonnepaneelinstallaties

Compacte vermogensschakelaars voor gelijkspannings-schakelinstallaties zijn leverbaar met een schakelvermogen van 63 A (600 V DC) tot 800 A (1000 D VC). Deze vermogensschakelaars worden hoofdzakelijk gebruikt voor de beveiliging van zonnepaneelinstallaties of gelijkspannings-verdeelinstallaties, bv. in de (elektronische) gegevensverwerking.

Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom NF-HD

Omvangrijk productassortiment: HDV-serie DC 600 V (63, 125, 250 AF) HDVA-serie DC 750 V (125, 250 AF) HDW-serie DC 750 V (3-polig), DC 1000 V (4-polig) (400, 800 AF)