Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Industriële MEsoftstart Pro-serie (100A-900A)

Industriële MEsoftstart Pro-serie (100A-900A)

Voor complexe toepassingen met uitgebreide configuratie- en besturingsmogelijkheden

Ingebouwde betrouwbaarheid, robuustheid en veiligheid, voor het verhogen van de productiviteit en beschikbaarheid van de installaties
Volledige configuratie van de meest complexe motor-softstart- en stopcurves, veiligheidsfuncties en besturingsmogelijkheden via touchscreen
Uitvoeringen van 100A tot 900A voor motoren van 11kW tot 1400kW
Beschikbaar voor aansluitspanningen van 400V AC;, 525V AC of 690V AC

Touchscreen-bediening

  • - Volledige lokale configuratie zonder pc-gebruik
  • - Bewaking van motor- en softstarterstatus via grafische trendweergave
  • - Voor veeleisende industriële toepassingen in ruwe omgevingen (tot 70°C)

Verdere informatie

Touchscreen-bediening (Pro-modellen)
Omhoog