Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

MEsoftstart DIN-railserie (16A-32A)

MEsoftstart DIN-railserie (16A-32A)

Als de ruimte beperkt is, maar u een snelle, krachtige softstart nodig hebt.

Compacte oplossing voor kleine tot middelgrote toepassingen, zoals pompen, ventilatoren, compressoren, vulstations, transportbanden en meer – krachtige softstarters met 16A en 32A in een kleine DIN-railbehuizing.

  • - Alle modellen beschikken over een veiligheidsschakelaar voor het overschakelen naar directe netvoeding alsmede Modbus
  • - Geregelde fases: keuze uit 2 of 3

MEsoftstart/DIN

  • - DIN-rail- of schakelkastbevestiging, voor motoren van 3kW tot 30kW
  • - Gebruik met aansluitspanningen van 340-440V AC; eigen voorziening of 24-V-DC-voedingseenheid
  • - Softstart en softstop is beide mogelijk
  • - Veiligheidsfuncties bv. droogloopbeveiliging bij pompen
  • - Eenvoudige inbedrijfstelling via pc-toepassing en led-aanduidingen
  • - Decentrale besturing en bewaking (Modbus RTU)

Verdere informatie

MEsoftstart/DIN-bevestiging
Omhoog