Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Industriële MEsoftstart Core-serie (100A-200A)

Industriële MEsoftstart Core-serie (100A-200A)

Voor standaardtoepassingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een eenvoudige instelling op basis van potentiometers.

Ingebouwde betrouwbaarheid, robuustheid en veiligheid voor het verhogen van de productiviteit en beschikbaarheid van de installaties
Eenvoudige configuratie van motor-softstart- en stopcurves via DIP-schakelaar/potentiometer
Standaard veiligheidsfuncties en besturingsopties (te wijzigen via pc-toepassing)
Uitvoeringen van 100A tot 200A voor motoren van 11kW tot 315kW
Aansluitspanning naar keuze 400V AC, 525VAC of 690V AC

HMI-bedieningspaneel met potentiometers

  • - Algemene configuratie-opties via eenvoudige potentiometers zonder pc-toepassing
  • - Voor veeleisende industriële toepassingen in ruwe omgevingen (tot 70°C)
  • - Uitgebreide configuraties via de meegeleverde pc-toepassing

Verdere informatie

Potentiometer-bedieningspaneel (Core-modellen)
Omhoog