MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Volledige ondersteuning bij de programmering van Motion-systemen, van systeemontwerp, programmering, servo-instelling tot aan onderhoud.

Voor het realiseren van geavanceerde Motion Control-systemen

Systeeminstellingen

De grafische weergave van de systeeminstellingen maakt het instellen van de parameters van de servoversterkers makkelijker. De software biedt ook een uitvoerige beschrijving van de parameters, zodat deze kunnen worden ingesteld zonder dat het handboek geraadpleegd hoeft te worden.

SFC-Motion-programmering

Met een SFC-Motion-programma kunnen bewegingen van de machine worden vastgelegd, processen worden geobserveerd alsmede programma's worden gesimuleerd en getest en dat allemaal overzichtelijk in een stroomdiagram. Gebruik de instructie-wizard om snel en eenvoudig programma's te maken.

Programmeren van mechanische systeemcomponenten

Door slepen en neerzetten realiseert u ook complexe synchrone besturingssystemen. Voor een verdere vereenvoudiging kunt u systeemcomponenten, zoals bv. virtuele nokschijven, visueel aanpassen.

Ondersteuning bij de programmering van servo-toepassingen

Configureer ook omvangrijke Motion Control-programma's zonder een handboek. Kies gewoon het gewenste servo-commando uit een lijst met instructies en meteen wordt de hulp weergegeven. Volg de aanwijzingen en voer de instellingen, zoals asnummer, positioneeradres en -snelheid door om de configuratie te completeren.

Veelzijdige testfuncties

Voer de basisinstructies zonder programma uit in de testmodus. Test een nieuw systeem met functies, zoals het terugkeren naar de uitgangspositie, jog-modus, enz. met slechts één muisklik.

Motion-simulator

De testmodus voor programma's en de digitale oscilloscoop maken een eenvoudige controle van Motion-SFC- en servo-programma's alsmede van virtuele mechanische systeemcomponenten zonder aangesloten hardware mogelijk.

Digitale oscilloscoop

Geef geregistreerde gegevens uit het systeem gesynchroniseerd met gegevens van de motion-PLC op hetzelfde beeldscherm weer om snel problemen te kunnen signaleren. Deze functie vereenvoudigt en versnelt de inbedrijfstelling en de optimalisering van het systeem. Met MT Works2 kunnen de verzamelde gegevens ook gemakkelijk in CSV-formaat worden opgeslagen.

Omvangrijke monitorfuncties

Maak de installatie en het onderhoud efficiënter en maak gebruik van de vele monitorfuncties om de uitvoering van het SFC-programma of de status van de Motion Controller in de gaten te houden of om de lijst met foutmeldingen te analyseren.