MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Grote keuze uit modules voor optimale Motion Control-toepassingen Een selectie van modules met uiterst precies en snel intelligent regelgedrag die zeer geschikt zijn voor toepassingen, waarbij hoge snelheid en precisie is vereist.
Verschillende besturingsfuncties, zoals positioneerbesturing, snelheids- en draaimomentregeling, nokschijven en synchrone regeling kunnen heel gemakkelijk worden uitgevoerd.
Afhankelijk van het type servoversterker kan worden gekozen tussen uitvoeringen met transistor- of differentiaaluitgang.
Max. telfrequentie van 200 k impulsen/s bij uitvoering met DC-ingang en 8 M impulsen/s bij differentiaal-ingang