Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Modulaire PLC's

Betrouwbare besturing als deze het meest nodig is

Modulaire PLC's

Opgebouwd op zijn voorganger, de AnSH-serie, is het MELSEC System Q een besturingsconcept dat het de gebruiker mogelijk maakt om de beste combinatie van CPU-modules en communicatie-, speciale of I/O-modules te kiezen en op één moduledrager te verenigen. Dit maakt de configuratie van een op maat gemaakt systeem mogelijk, op het juiste moment en voor de passende toepassing.

Vele mogelijkheden

Basis- en krachtige PLC-CPU-modules, speciale motion controllers, proces-CPU's en zelfs PC-CPU's (industrie-PC's) kunnen worden gecombineerd tot één enkele System Q-oplossing met tot 4 verschillende CPU-modules. Dit biedt de gebruiker een keuze aan grote besturingsfilosofieën, programmeerconcepten en -talen – en dat allemaal op één enkel platform.

Een automatiseringsplatform voor de toekomst

Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn de beslissende kenmerken die van System Q een automatiseringsplatform maken. Met verschillende hardware uit één hand kunnen gebruikers een afzonderlijke machine besturen of een hele fabriek met elkaar verinden.

Modulaire PLC's

Wat kenmerkt een wereldwijd succesvolle PLC?

  • Wereldwijde toepassing
    Door het grote voedingsspanningsbereik kan het MELSEC System Q wereldwijd worden toegepast. En het grote aantal scheepskeurmerken alsmede het voldoen aan de CE-richtlijnen en de hoge eisen van de auto-industrie maken van het System Q een product dat u volledig kunt vertrouwen.
  • Met de taken meegroeien
    Het System Q is zo ontworpen dat het met uw toepassingen kan meegroeien, van de stand-alone-oplossing Q00J tot de gekoppelde redundante proces-CPU Q25PRH. Het platformconcept van het System Q maakt het voor u mogelijk om speciale functies, die u nodig hebt, toe te voegen of aan te passen.
  • Multi-CPU-aansturing
    Het automatiseringsplatform MELSEC System Q maakt de installatie van tot vier CPU-modules op één moduledrager mogelijk. Daardoor kunnen PLC-, motion-, PC-, C- en proces-CPU's worden gecombineerd tot één naadloze oplossing.
  • Multi-netwerk-functie
    Van de eenvoudige AS-interface tot de complexe ETHERNET-netwerken – het MELSEC System Q kan probleemloos met apparaten van Mitsubishi of externe fabrikanten communiceren. Voor een vergroting van de productiviteit va uw installatie biedt het System Q via ETHERNET bovendien een directe aansluiting op SQL-databanken.
  • Flexibiliteit[br>]e grote keuze voedingseenheden, CPU-, I/O-, speciale en communicatiemodules maakt van het MELSEC System Q één van de meest flexibele modulaire automatiseringssystemen van de wereld.
  • Dubbele redundantie
    Met de redundante proces-CPU's Q12/25PRH en standaardcomponenten kan een systeem met hot-stand-by-eigenschappen en automatische gegevenssynchronisatie worden opgebouwd. Het modulaire concept maakt de realisering van verschillende fases van redundantie mogelijk, van voedingseenheden en besturingssystemen tot aan redundante netwerkmodules.

Productassortiment

TypeMELSEC System Q
Net primair100 – 240V AC/ 24V DC
In-/uitgangen32 – 4096
Digitale uitgangenRelais, transistor, triac
Cyclustijd/log. instructie0,034 – 0,2 µs
PLC-programmageheugen8 tot 1000 k stappen
Omhoog