MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Flexiebel en compact. Daardoor is het gemakkelijk om de perfecte oplossing voor een groot aantal besturingstaken te vinden

Door de flexibiliteit en het uitzonderlijke bedieningsgemak zal de MELSEC L-serie uw productie-installatie verbeteren en verder ontwikkelen. Bij het ontwerp van de MELSEC L-serie stond onze traditie van de "monozukuri" (kunst van het vervaardigen), beproefde technologie en betrouwbaarheid op de voorgrond. Dit concept is ook toegepast op installatie en werking.

Rekloze modulaire besturing

Met de L-serie presenteert Mitsubishi een krachtige, maar compacte modulaire besturing die een groot aantal functies al standaard in de CPU heeft geïntegreerd. Dankzij de uitstekende kosten-baten-verhouding en het buitengewone gebruiksgemak is deze de ideale PLC voor gemiddelde besturingstoepassingen.

Grote systeemflexibiliteit

Het concept van de L-serie, waarvoor geen rek nodig is, biedt een hoge systeemflexibiliteit met een minimum aan benodigde ruimte. De single-CPU architectuur omvat een geïntegreerde Ethernet- en mini-USB-interface, een SD-/SDHC-geheugenkaart-slot voor programmageheugens en datalogging en 24 digitale I/O's voor eenvoudige, snelle tel- en positioneertaken.

Naast de reeds geïntegreerde functies kan de CPU worden aangevuld met maximaal 10 uitbreidings- en speciale modules voor extra digitale en analoge I/O's, supersnelle tellers, communicatie-interfaces, Simple Motion, positionering, enz.

Het compacte formaat, de eenvoudige uitbreidbaarheid, de netwerkcapaciteiten en het grote aantal geïntegreerde high-performance functies maken de L-serie niet alleen voor stand-alone machines interessant, maar ook voor netwerkstations in grotere toepassingen.

Datalogging

De geïntegreerde datalogging-functie biedt de mogelijkheid om informatie te verzamelen voor het debuggen, prestatie-evaluatie en voor andere doeleinden. Met een eenvoudig te gebruiken configuratietool kunnen alle datalogging-functies stap voor stap worden ingesteld. Het programma GX LogViewer maakt het mogelijk om de verzamelde gegevens goed begrijpelijk te analyseren.

USB- en Ethernet als standaard

De ingebouwde USB 2.0 poort of Ethernet-interface kan voor directe verbinding op de plaats van de installtie woden gebruikt. De Ethernet-interface ondersteunt directe verbinding en vereist voor de aansturing geen configuratie van de PLC of PC.

Toekomstgerichte programmeersoftware

GX Works2 vertegenwoordigt de PLC-onderhouds- en programmeersoftware van de volgende generatie en is uiterst geschikt voor de L-serie.

CPU-modules

De CPU-modules van de MELSEC L-serie bieden een groot aantal besturingsfuncties en standaard geïntegreerde in- en uitgangen. Door extra modules kunnen deze optimaal aan elke applicatie worden aangepast.

Aftakkings/uitbreidingsmodules

Door deze modules kan uw systeem worden uitgebreid en zo optimaal worden aangepast aan de grootte van uw automatiseringstaak.

Voedingseenheden

Een voedingseenheid levert de voedingsspanning voor de CPU, in-/uitgangsmodules, enz.

I/O-modules

Op deze modules worden externe in- en uitvoerapparaten aangesloten. Om aan de eisen van uw systeem te voldoen, staat een grote keuze aan I/O-modules ter beschikking.

Analoge I/O-modules

Deze modules dienen voor registratie of uitvoer van analoge signalen. Deze zijn snel, heel precies en bieden een hoge resolutie en maken zo een fijn afgestemde besturing mogelijk.

Impulsregistratie, tellermodules

Module voor het eenvoudig en precies tellen van supersnelle impulsen

Simple-Motion-module

Een groot aantal besturingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld positie-, toerental- of draaimomentregeling, curveschijven en synchronisatie kan eenvoudig worden geïmplementeerd.

Positioneermodules

Deze modules maken een snelle en uiterst precieze positionering mogelijk.

Modules voor gegevensuitwisseling

Deze modules maken een gegevensuitwisseling met het besturingsniveau mogelijk en vergroten de productiviteit door het registreren en doorgeven van informatie van het productieniveau.

Veldbus-modules

Deze netwerkmodules verbinden een PLC met de verschillende netwerken die bij de automatisering van een productiebedrijf op elk niveau te vinden zijn.