MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Deze Active X Controller Library ondersteunt gebruikers bij de eenvoudige implementatie van de communicatie tussen PC en PLC. Kennis van het gebruikte protocol is niet nodig.

De interface tussen mens en techniek

Met MX Component staat de gebruiker een eenvoudig en desondanks krachtig gereedschap ter beschikking om zonder veel moeite de Mitsubishi-PLC met de Microsoft-pc-wereld te verbinden.

Met de COMMUNICATION SETUP UTILITY kunt u heel gemakkelijk de verbinding met uw Mitsubishi-PLC configureren en meteen testen. Mogelijke soorten verbindingen zijn serieel (CPU-poort), serieel via Computer Link (RS232C, RS422), Ethernet en CC-Link. Alle MELSEC-netwerken worden ook ondersteund. Bij de modulaire PLC MELSEC System Q wordt ook de USB-poort ondersteund.

U heeft de mogelijkheid om individueel met Microsoft programma's, zoals MS Visual Basic, MS C++ enz. via de eerder ingestelde communicatiepaden gebruik temaken van alle operanden van de besturingen (lezen/schrijven) of via ActiveX-elementen uw communicatie zelf op te zetten.

MX Component in één oogopslag:

  • Ondersteuning van Access, Excel (VBA), Visual Basic en C++
  • PLC-monitoring via HTML-pagina’s. Daarbij kan de standaard Windows-Explorer worden gebruikt.
  • PLC-monitoring ook via het intranet/internet dor ondersteuning van de ASP-technologie (Active Server Pages)