MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Een op Ethernet gebaseerd, open geïntegreerd netwerk maakt een naadloze communicatie tussen het IT-systeem en het productieniveau mogelijk.
De CC-Link IE TSN-module kan of als master of lokaal station worden gebruikt. De communicatie voor de besturing, die real time-vermogen vereist, en de TCP/IP-communicatie kunnen worden gemengd en zo kan het vermogen en de functionaliteit van CC-Link IE TSN worden gemaximaliseerd.

Combineer real time-besturing en TCP/IP-communicatie

Omdat standaard Ethernet wordt ondersteund, kunnen verschillende netwerk-compatibele apparaten en diagnose-software worden gebruikt en zo een geïntegreerde netwerk-infrastructuur worden gecreëerd die eenvoudig te onderhouden is. De gegevensuitwisseling via Ethernet, die TCP/IP-communicatie ondersteunt, zoals bijvoorbeeld informatie die door edge devices en IT-systemen wordt verzameld en geanalyseerd, kan in dezelfde lijn met communicaties van CC-Link IE TSN voor real time-besturing worden gemengd.

Eenvoudige vervanging van slave-apparaten

In de CPU-module opgeslagen netwerkparameters worden bij de initialisatie van het netwerk en bij de terugkeer van eerder losgekoppelde stations naar het netwerk automatisch over de slave-modules verdeeld. Na de vervanging van slave-apparaten is het individueel invoeren van de parameters in de afzonderlijke stations niet nodig.