Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Aandrijfunits

Aandrijfunits

High-gain-servo-/spindelaandrijvingen, voor een aanzienlijke vergroting van de systeemprestaties

Krachtige servo-/spindelaandrijvingen: MDS-D2/DH2-serie
Servo-/spindelaandrijvingen: MDS-DJ-serie.
Multi-hybride-aandrijvingen: MDS-DM2-serie.
MDS-DM2-SPHV3

MDS-E-/EH-serie

Krachtige servo-/spindelaandrijvingen
De speciaal voor de servoregeling ontwikkelde Core-processor maakt een verhoging van de regelsnelheid mogelijk, en daardoor een verhoging van de basisprestaties.

MDS-E-/EH-serie

MDS-EM-/EMH-serie

Multi-hybride-aandrijfunits
Een multi-hybride-aandrijfunit drijft tot drie servo-assen en één spindel aan.

MDS-EM-serie

MDS-EJ-/EJH-serie

Compacte all-in-one-aandrijfunits
Deze ultracompacte aandrijfunits met geïntegreerde voedingseenheid dragen wezenlijk bij tot een reductie van de benodigde ruimte in de schakelkast.

MDS-EJ-/EJH-serie

MDS-D2/DH2-serie

De extreem snelle stroomregeling (high gain control) tilt het prestatievermogen naar een nieuw niveau. De combinatie met de supersnelle servomotoren en de servo-encoders met hoge resolutie leidt tot een significant groter totaal aandrijfvermogen.

Krachtige servo-/spindelaandrijvingen MDS-D2/DH2-serie

MDS-DJ-serie

Supercompacte aandrijfunits met geïntegreerde voedingseenheid, zodat minder ruimte in beslag wordt genomen.

Servo-/spindelaandrijvingen MDS-DJ-serie

MDS-DM2-serie

Verschillende krachtige multi-hybride-aandrijfunits staan ter beschikking. Een multi-hybride-aandrijfunit drijft tot drie servo-assen en één spindel aan. Dit biedt technische voordelen en beperkt de benodigde ruimte tot een minimum.

Multi-hybride-aandrijfunits van de MDS-DM2-serie

MDS-DM2-SPHV3

De krachtige multi-hybride-aandrijvingen regelen tot drie servo-assen en één spindel.

MDS-DM2-SPHV3
Omhoog