MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Uiterst precieze supersnelle spindelmotoren van de volgende generatie. Krachtige spindelmotoren van de nieuwe SJ-D-serie Krachtige spindelmotoren van de SJ-V-serie Supersnelle spindelmotoren met geringe massatraagheid van de SJ-VL-serie Gereedschapsspindelmotoren van de HF-KP/HF-SP-serie Geïntegreerde spindelmotorenIPM-spindelmotoren

Innovatieve krachtige spindelmotoren van de SJ-D-serie

Door de optimalisatie van het magnetische circuit zijn de energieverliezen in de motor aanzienlijk verlaagd.

SJ-DG-serie

Supersnelle spindelmotoren met hoog draaimoment Door het gebruik van de S3-rating (%ED-rating) konden de acceleratie-/vertragingskarakteristieken voor prestaties en draaimoment verder worden verbeterd.

Supersnelle spindelaandrijvingen met geringe massatraagheid SJ-DL-serie

De krachtige spindelmotoren van de serie SJ–D zijn speciaal ontwikkeld voor draadsnijmachines en versnellen het boorproces en het draadsnijden significant.

SJ-BG-serie

Inbouwspindelmotoren Door een geoptimaliseerd elektrotechnisch ontwerp kon het continue nominale draaimoment per volume-eenheid worden verhoogd, hetgeen bijdraagt tot verdere downsizing van de spindelunit.

HG-JR-serie

De compacte werktuigspindelmotoren zijn zo ontworpen dat deze de kleine afmetingen verenigen met het hoge draaimoment van servomotoren met hoge toerentallen (8000 omw./min.). Deze motoren dragen bij tot een reductie van de spindelafmetingen, net als bij werktuigspindels.

Krachtige spindelmotoren van de SJ-V-serie

Een grote keuze aan spindelmotoren staat ter beschikking om aan de eisen van de meest uiteenlopende machines te kunnen voldoen.

Spindelmotoren van de SJ-VL-serie (laag massatraagheidsmoment, hoog toerental)

Deze spindel is ontworpen voor draadtapmachines, waarbij het boren en draadtappen sneller moet worden uitgevoerd.

Gereedschapsspindelmotoren van de HF-KP/HF-SP-series

Door gebruik te maken van de voordelen van de karakteristiek van een servomotor, zoals compacte afmetingen en groot vermogen, dient deze motor als compacte en krachtige spindelmotor met hoog toerental (tot 6000 omw./min).

Geïntegreerde spindelmotoren

De seriële communicatie voor terugmelding vergroot de resolutie aanzienlijk (max. 4 miljoenen impulsen per omwenteling).

IPM-spindelmotoren

Als antwoord op de vraag om kleinere afmetingen en grotere efficiëntie werd de IPM-motor geïntroduceerd, waarmee nog meer energie kan worden bespaard.