Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

MITSUBISHI CNC

MITSUBISHI CNC M700V M70V C70

De CNC-systemen van Mitsubishi Electric bieden de passende automatiseringsoplossing voor alle machineconcepten – voor de productie van afzonderlijke, kleine en grote series.

Ze dragen bij tot een verhoging van de productiviteit in veel verschillende branches, zoals bijvoorbeeld de machinebouw, de automobielindustrie of de elektronica-industrie. Als wereldwijde aanbieder van besturingssystemen, aandrijvingen en motoren voor gereedschapswerktuigen bieden wij u een omvangrijke service voor al onze producten.

Productoverzicht

  • CNC

    MITSUBISHI CNC

    Geavanceerde productreeksen, die zijn ontworpen om uw machine naar het volgende niveau van efficiëntie en vermogen te tillen.


    • • M800-/M80-serie
    • • C80-serie
    • • M800W-serie
    • • M700V-serie
    • • M70V-serie
    • • E70-serie
    • • C70-serie
  • High-gain-servo-/spindelaandrijvingen, voor een aanzienlijke vergroting van de systeemprestaties


    • • MDS-E-/EH-serie
    • • MDS-EM-/EMH-serie
    • • MDS-EJ-/EJH-serie
    • • MDS-D2/DH2-serie
    • • MDS-DJ-serie
    • • MDS-DM2-serie
    • • MDS-DM2-SPHV3
  • Voor nano-regeling compatibele servomotoren, geschikt voor toepassing in de meest uiteenlopende machines.


    • • HG-serie
    • • HF-serie (gemiddeld massatraagheidsmoment)
    • • HF-KP-serie (gering massatraagheidsmoment)
    • • LM-F-serie (lineaire servomotoren)
    • • TM-RB-serie (servomotoren met directe aandrijving)
  • Uiterst precieze supersnelle spindelmotoren van de volgende generatie.


    • • Innovatieve krachtige spindelmotoren van de SJ-D-serie
    • • SJ-DG-serie
    • • Supersnelle spindelaandrijvingen met geringe massatraagheid SJ-DL-serie
    • • SJ-BG-serie
    • • HG-JR-serie
    • • Krachtige spindelmotoren van de SJ-V-serie
    • • Spindelmotoren van de SJ-VL-serie (laag massatraagheidsmoment, hoog toerental)
    • • Gereedschapsspindelmotoren van de HF-KP/HF-SP-series
    • • Geïntegreerde spindelmotoren
    • • IPM-spindelmotoren
  • De meest geavanceerde netwerk- en ontwikkelingstools ondersteunen u op doorslaggevende wijze


    • • Servokeuze
    • • Screen-design
    • • Trainingstools/gebruikersondersteuning
    • • NC-parameter – set-up
    • • Servo-tuning
    • • Gegevensoverdracht
    • • Bewaking op afstand
    • • Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)
Omhoog