• Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Systèmes énergétiques

Installations d’alimentation énergétique fiables et éprouvées au niveau mondial

Systèmes énergétiques

Systèmes énergétiques

Grâce à notre gamme de produits dédiés à la moyenne tension, nombreuses entreprises font confiance à Mitsubishi Electric comme fournisseur d’installations d’alimentation énergétique sécurisées, stables et fiables. Fort d’une expérience innovatrice réussite qui remonte à 1951 avec les interrupteurs à huile de type V dédiés à l'ultra haute tension, Mitsubishi Electric concentre aujourd’hui encore ses efforts à développer des technologies électriques pour les distributions complexes d’énergie, à faire progresser l’industrialisation et à protéger l’environnement grâce à des technologies durables.

Nos solutions énergétiques et nos compétences :

  • Gestion énergétique
  • Systèmes de distribution énergétique
  • Entraînements efficaces pour les véhicules
  • Protection des réseaux et appareils électriques
  • Ingénierie et assistance

Mitsubishi Electric s’adresse aux besoins de tous les secteurs industriels afin de commuter de fortes puissances et de protéger toutes les plages de tension, qu’il s’agisse de bâtiments commerciaux et publics, d’énergies renouvelables, d’infrastructures publiques, de génération d’énergie, de construction minière ou de distribution énergétique.

Distribution de l’électricité

Une alimentation fiable en électricité est essentielle pour la distribution électrique des installations industrielles comme des bâtiments. Même des micro coupures de courant ou des surtensions peuvent avoir de graves répercussions. C’est pourquoi, vous avez besoin d’une technologie capable de détecter toutes les situations anormales et de réagir en fonction afin de maintenir la sécurité et le bon fonctionnement. La gamme de produits de Mitsubishi Electric couvre toutes les installations, de la basse à la moyenne tension, les postes auxiliaires et les systèmes de protection, la gestion complexe énergétique ainsi que les systèmes de surveillance de l’énergie.

Avec son offre de systèmes énergétiques complets, Mitsubishi Electric vise à économiser de l’énergie et réduire les émissions toxiques, de la génération, la transmission et la distribution énergétiques aux solutions pour économiser de l’énergie dans les usines, les mines et les bâtiments commerciaux. Nos solutions :

  • Gestion énergétique et surveillance des réseaux
  • Appareillage haute tension pour la transmission et la distribution
  • Équipement pour stabiliser les systèmes énergétiques
  • Protection et systèmes de conduite superviseurs
  • Transformateurs

Cliquez ici ici afin de découvrir notre appareillage de basse tension.

Découvrez les solutions dédiées à la haute tension de Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group.

Énergie industrielle

Mitsubishi Electric conçoit ses produits pour la moyenne tension afin de garantir la sécurité, l’efficacité énergétique et la disponibilité de vos installations. Nous proposons une offre complète de disjoncteurs, variateurs de fréquence, relais et postes auxiliaires pour des environnements extrêmes et rudes.

Certifié par différents organismes indépendant, l'appareillage moyenne tension de Mitsubishi Electric participe à la protection de l’environnement en utilisant l’air comme isolant et en renonçant ainsi au gaz toxique SF6. Tout notre appareillage moyenne tension ainsi que l’ensemble de l’équipement associé comme les interrupteurs sous vide, les armoires électriques et les rails électriques, s’impose comme référence pour un fonctionnement fiable sur toute la durée de vie.

Appareillage moyenne tension

Les interrupteurs à isolation par air de la série MS-EBG de Mitsubishi Electric, sont à la base de tous les systèmes de distribution d’électricité, qu’il s’agisse d’applications industrielles, d’infrastructures publiques, de bureaux ou d’habitations.

Spécialement dédiés aux applications conformes à la norme CEI 62271-200, les appareils de la série MS-EBG ont été certifiés pour ces normes et proposent :

  • une énergie fiable en toute sécurité.
  • des tensions nominales comprises entre 3,3 kV et 24 kV
  • des courants nominaux pour les rails électriques de 630 A à 4000 A.
  • un sur-courant temporaire admissible pour les rails électriques jusqu’à 63 kA/s.

Le dimensionnement extrêmement robuste ainsi que la fabrication soigneuse des appareils de la série MS-EBG se retrouvent dans la tenue à l’arc interne de 50 kA/s, et rendent ces interrupteurs isolés par air, les plus sûrs actuellement sur le marché.

Caractéristiques MS-EBG

  • Interrupteurs standardisés en usine et homologués selon la norme CEI 62271-200
  • Fonctionnement sécurisé à 100% des disjoncteurs sous vide avec rack et porte complètement fermée
  • Dimensionnement robuste et compact
  • Enveloppe métallique, catégorie de la disponibilité : LSC 2B, catégorie de cloisonnement : PM
  • Degré de protection : IP4X (standard), IP54 (option)
  • Tenue à l’arc interne (IAC) de l'interrupteur : AFL / AFLR – 40 kA (50 kA en option) pour une durée d’arc d’1 s
  • Air comme isolant - protection de l’environnement, aucun entretien spécial requis
  • Actionnement visuel de l’interrupteur/ la position de protection ainsi que celle du commutateur de mise à la terre
  • Rails électriques séparés, double commutation
  • Intervalle de maintenance > 10 ans.

Appareils de coupure basse tension

L’appareillage basse tension de la série LS-EBG de Mitsubishi Electric Europe répond aux exigences requises pour une distribution énergétique sûre et fiable dans les bâtiments, les installations industrielles et les infrastructures.

Centres de commande du moteur / de l’alimentation LS-EBG/mcc jusqu’à 6300 A

  • Homologation pour les applications industrielles et de production, les bureaux et les bâtiments publics.
  • Rack sans compartiment fixe
  • Unités fonctionnelles modulables pour une répartition interne jusqu’à la forme 4b
  • Capteur à fibres optiques en option afin de détecter et d’amortir la formation des arcs électriques.
  • Capteurs thermiques pour une surveillance continue des conditions de service

Distribution basse tension LS-EBG/db

  • Conçue pour les distributions de tension dans les bureaux et les bâtiments publics
  • Pour des distributions jusqu’à 1600 A
  • Compartiment fixe
  • Jusqu’au degré de protection IP55

Rails électriques basse tension enveloppés LS-EBG/bb

  • Rails électriques à faible impédance pour les distributions basse tension allant jusqu’à 6300 A (cuivre) ou 4000 A (aluminium)
  • Homologué pour la norme CEI 61439-6 et pour un courant de court-circuit de 105 kA
  • Adapté aux distributions basse tension dans l’industrie et les grands bâtiments
  • Degré de protection IP55
  • Interrupteur monobloc couvrant tous les courants nominaux
  • Conforme à la spécification selon GOST (EAC) MSK-64 sur les effets des tremblements de terre
  • Homologation anti-incendie selon l’EI-120, protection incendie selon les normes CEI 1366-3 et 1363-1

Entraînement

Les dispositifs de production de presque tous les secteurs industriels, sont soumis à une rude concurrence. Ils doivent à la fois assurer des rendements homogènes et garantir la qualité, le tout à moindre coût. Les variateurs de fréquence moyenne tension de Mitsubishi Electric offrent une commande précise du moteur pour tous les régimes nécessaires au bon rendement de la production, et réduisent dans le même temps, les coûts de la consommation électrique : une nette économie pour tout le fonctionnement.

Variateurs de tension moyenne tension

La gamme de variateurs de fréquence moyenne tension de Mitsubishi Electric regroupe une électronique de puissance et des entraînements de pointe, et offre par là même, la meilleure solution pour les systèmes d’entraînements afin de répondre aux multiples exigences des clients. La gamme de production couvre les variateurs de fréquence pour les applications générales ainsi que les appareils spéciaux dédiés à des applications précises.

  • Applications spécifiques (2 000 kVA à 40 000 kVA) : usinage de l’acier et de métaux non ferreux ainsi que les laminoirs, les grands compresseurs, les usines à papier, les grues, les convoyeurs, les dynamomètres, les applications navales et la construction minière.
  • Applications générales (300 kVA à 120.000 kVA) : ventilateurs, souffleurs, compresseurs et pompes ainsi que les machines à coupe constante comme les extrudeuses et les malaxeurs

Nos variateurs de fréquence moyenne tension sont proposés pour piloter directement des moteurs de 3 kV à 11 kV avec une source électrique, existante ou nouvelle, de 3,3 kV à 11 kV. Vous n’avez plus besoin de transformateurs externes. Grâce à leur capacité à récupérer l’énergie, nous réduisons nettement vos coûts énergétiques.

Pour en savoir plus, visitez le site Internet de TMEIC, la filiale de Mitsubishi Electric.

Générateurs et moteurs moyenne tension

L’offre en moteurs de Mitsubishi Electric profite de plus de 20 ans d’expérience dans le développement et les applications. Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer des moteurs et des générateurs moyenne tension ultra fiables et à faibles coûts d’exploitation. La taille, le poids et l’efficacité sont optimisés par notre filiale TMEIC, spécialiste de ce secteur.

  • Moteurs horizontaux et verticaux : un concept modulable afin de répondre aux besoins complexes des clients et de leurs installations allant d’un fonctionnement silencieux aux modèles des zones Ex.
  • Moteurs pour les applications spécifiques : nous proposons des moteurs spécialement prévus pour répondre aux exigences spécifiques comme pour les laminoirs ou les entraînements ultra rapides des compresseurs.
  • Générateurs : Mitsubishi Electric s’appuie sur une longue expérience dans la génération énergétique ainsi que dans les générateurs de turbines refroidis par air (jusqu’à 100 MVA), les générateurs entraînés par des éoliennes et ceux entraînés par des moteurs diésel.

Pour en savoir plus, visitez le site Internet de TMEIC, la filiale de Mitsubishi Electric.

Technologies et produits

Démarreurs progressifs

Les démarreurs progressifs MEsoftstart minimisent vos coûts en réduisant les besoins globaux en énergie électrique et l’usure de vos composants. Ils permettent un démarrage progressif des moteurs (et le ralentissement si besoin). Ceci évite les coups de bélier dans les applications de pompage et réduit les chocs mécaniques et les contraintes sur l’arbre moteur, ainsi que sur l’équipement entraîné dans votre installation.

Nos démarreurs progressifs s’intègrent sans effort dans votre solution intelligente de commande de moteur afin d’offrir une productivité accrue et des temps d’arrêt plus courts. Ils constituent une alternative idéale aux VSD lorsqu’une solution plus économique et plus simple est requise.

Relais numériques

Système de protection numérique flexible et modulable, MEprotect convient aux applications de moyenne et basse tension et augmente la disponibilité ainsi que la sécurité des installations. Il offre une connexion optimale entre les systèmes de commande et les appareils électriques de l’installation, vous permettant de réaliser d’importantes économies lors de l’installation, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance de vos installations.

La technologie intelligente de bus de terrain (regroupant Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 et CC-Link) permet de parfaitement intégrer l’équipement protégé dans les systèmes d’automation supérieurs.

Disjoncteurs sous vide (VCB)

Les disjoncteurs sous vide de la série VPR de Mitsubishi Electric répondent aux exigences les plus poussées des applications de commutation quant à la sécurité et la fiabilité. Plusieurs systèmes de verrouillage mécaniques et électriques garantissent le fonctionnement sécurisé tout en réduisant l’entretien grâce à une surface traitée sans graisse et à faible fiction ainsi qu’à des lubrifiants longue durée.

La construction compacte et le châssis optionnel de montage avec verrouillage conviennent aux appareils des nouvelles installations et au remplacement d’appareils défectueux ou obsolètes à enveloppe métallique.

Contacteurs électromagnétiques sous vide

Les contacteurs électromagnétiques sous vide de la série RZ sont dédiés aux applications industrielles et aux centrales qui exigent de nombreux cycles de manœuvre. Ils associent une installation simple, un entretien facile et un fonctionnement sécurisé à un design futuriste qui vise à préserver l'environnement.

Variateurs de fréquence basse tension

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans les variateurs de fréquence et largement plébiscité avec plus 14 millions de pièces vendues dans le monde entier, Mitsubishi Electric propose des solutions innovantes, ouvertes, modulables et fiables pour l’entraînement à basse tension. Afin de répondre aux différents besoins des clients et des marchés, les variateurs de fréquence basse tension de Mitsubishi sont homologués CE, UL, cUL, EAC/GOST et DNV. Caractéristiques :

  • Modèles à faible consommation et récupération d’énergie
  • Large gamme de produits s’étendant de 0,1 kW à 630 kW
  • Configuration simple des systèmes en réseau
  • Meilleure fiabilité dans cette catégorie
  • Nombreuses fonctions avancées

Variateurs de fréquence FREQROL

Gestion énergétique – Notre service

Comme pour chaque voyage, avec la gestion énergétique, vous devez savoir où vous en êtes afin de déterminer où vous souhaitez arriver et prendre les mesures nécessaires à cette fin. Nous vous accompagnons volontiers sur cette route.

Bilan énergétique - découvrez votre situation actuelle

Les bilans énergétiques sont une étape importante car ils vous montrent votre consommation énergétique et vos charges actuelles. Il existe bien sûr différents types de bilans énergétiques, de la simple analyse des factures énergétiques à la surveillance temporaire d’une installation sur place afin de déterminer votre utilisation, les pics de charges et les relations entre les processus et les exigences. Peu importe ce dont vous avez besoin, parlez-nous en. Nous serons heureux de vous conseiller et vous proposer des concepts, voire de réaliser des bilans énergétiques grâce à nos partenaires.

Études de faisabilité - l'étape suivante

Nos études de faisabilité se basent sur le bilan énergétique et mettent en évidence les mesures et les économies possibles. Ici aussi, nous vous proposons une large offre d’études plus ou moins approfondies. Mais toutes ces études ont un point commun : elles visent à vous fournir un rapport synoptique plus ou moins détaillé, sur tous les éléments liés à l’énergie. Ce rapport vous aide à prendre des décisions fondées quant aux possibilités, risques et options. Les rapports sont modulables et peuvent se concentrer sur une seule opération ou couvrir toute l’installation. Comme les études de faisabilité sont évaluées, crées et rédigées par des experts, elles analysent les coûts et avantages grâce auxquels vous calculez le rendement de votre capital (retour sur l’investissement) en vue de transformer un projet en une solution de gestion énergétique.

Une vision globale

De simples à plus complexes, les études s’orientent sur vos besoins. Elles s’appuient ainsi par exemple sur les objectifs d’efficacité énergétique, les stratégies pour contrôler les valeurs crêtes et une feuille de route vers une gestion énergétique à long terme. Elles indiquent aussi le montant des économies réalisables. Si nécessaire, ces études sont complétées par un aperçu sur le rendement du capital.

En option, elles peuvent inclure un concept de mise en œuvre, une recommandation pour le matériel et les logiciels ainsi qu’une estimation de l’ingénierie nécessaire afin d’atteindre les économies énergétiques visées.

Après l’étude - l’installation

Une fois l’étude et vos recommandations acceptées, la dernière étape consiste en leur mise en œuvre. Vos propres ingénieurs et techniciens peuvent bien sûr s’en charger ou vous pouvez faire appel à intégrateur de votre choix. Si vous le souhaitez, Mitsubishi Electric et nos partenaires e-F@ctory serons heureux de vous aider lors de la planification et la mise en service. L’assistance pendant la phase de test et l’optimisation du système après la mise en service viennent arrondir notre offre de services.

Gestion énergétique avec le pack Energy Control

Afin d’optimiser votre consommation énergétique, vous avez besoin d’une entreprise transparente, de la production à la commande. Mitsubishi Electric le rend possible grâce à son Energy Control Pack (ECP) récolte les données en temps réel depuis tous les emplacements liés à la consommation énergétique, et les met à disposition sur plusieurs niveaux pour l’analyse par les systèmes de conduite.

Energy Control Pack se base sur une série de modules de commande éprouvés que vous pouvez sélectionner, configurer et ajuster en fonction de votre application, qu’elle soit nouvelle ou existante. Il regroupe le matériel, les logiciels et la documentation nécessaires à la gestion énergétique. L’ECP se compose de produits standard de Mitsubishi Electric que vous pouvez combiner entre eux.

ECP a été optimisé pour s'intégrer facilement dans des applications nouvelles ou existantes, et les assiste pendant tout la durée de fonctionnement de l'installation.