MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Zeer geschikt voor complexe montagewerkzaamheden

Inzetbaar voor toekomstige toepassingen bij flexibele producten en flexibele roductieprocessen. Deze robot, met buitengewone motor en versterker, is de meest geschikte oplossing voor toepassingen met grote precisie bij hoge snelheden. Een groot aantal complexe applicaties kan door de combinatie met andere apparaten van Mitsubishi, zoals PLC's of servo's, eenvoudig worden gerealiseerd.

Permanente kwaliteit precies in de hand

De RV-serie biedt een hoog-dynamische 6-as-knikarmrobot voor maximale kwaliteit. Takttijden van slechts 0,32 seconden verhogen uw productiviteit en maken zodoende toepassing in installaties met zeer hoge snelheden mogelijk. De dubbele armstructuur zorgt niet alleen voor meer bewegingsvrijheid, maar ook voor meer stabiliteit en toepassingsflexibiliteit. Afhankelijk van het model zijn de robots voorzien van twee armen met een draaglast tot 80 kg bij een reikwijdte van 504 tot 2100 mm. Werkzaamheden, waarbij heel weinig ruimte ter beschikking staat, zelfs met wand- of plafondmontage, vormen voor de RV-serie geen probleem. Alle systemen tot 20 kg hebben dezelfde compacte robotcontroller.

Bovendien zijn alle systemen reeds af fabriek voorzien van ingebouwde Ethernet-, USB-, tracking-, camera- en extra-asaansluitingen alsmede handmatige I/O's en draaien daarbij met een beschikbaarheid van meer dan 99,9%.

Highlights

  • Verhoog uw productiviteit: Takttijden tot 0,32 seconden met herhalingsprecisies tot ± 0,02 mm
  • Flexibel werkgebied: een reikwijdte van 504 tot 2055 mm bij bolvormige werkruimte – ook achter de robot.
  • Uw bescherming voor een ruwe omgeving: IP67 standaard
  • Hygiëne: interne kabelgeleiding van alle kabels en pneumatische leidingen, cleanroom-model (ISO-niveau III) beschikbaar
  • Aansluitingen: pneumatische en elektrische grijpers, Ethernet, USB, camera-interface en twee encoderaansluitingen alsmede tot 8 andere extra assen standaard, optioneel I/O- en veldbus-uitbreidingskaarten. Directe verbinding via Ethernet met GOT-terminals en teaching-box.
  • Configuratie: Als compleet systeem van robots en PLC of met PLC-module voor volledige PLC-functionaliteit van de robot op het iQ Platform
  • Teaching-box: Volledig grafische R86TB met touch-screen of R32TB

De RV-FR-serie wordt gekenmerkt door drie extra kenmerken: "Intelligente functies van de volgende generatie", "Toepassingen met veilig coöpererende robots" en "FA-IT-integratiefuncties".

RV-FR-serie

De RV-FR-serie biedt een uiterst dynamische 6-assige knikarmrobot voor hoge kwaliteit. "Intelligente functies van de volgende generatie", "Toepassingen met veilig coöpererende robots en "FA-IT-integratiefuncties". Met deze drie sleutelfuncties kan de FR-serie aan vrijwel al uw automatiseringseisen voldoen.

RV-CR series

The CR series robots are perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL and RV-12CRL robot would fit for several kind of applications.