MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Snelle, uiterst precieze, ruimtebesparende robot voor montage boven het hoofd Deze robot kan in een groot aantal toepassingen, zoals bij de omgang met elektronische componenten, de montage van kleine onderdelen, snel transport en de verpakking van goederen worden ingezet.

Topsnelheid en precisie

Dankzij de compacte constructie en de plafondmontage boven de toepassing nemen de robots RH‑1F(R)HR en RH‑3F(R)HR geen waardevolle ruimte in het werkgebied naast de montageplek in, zodat werkcellen nog compacter kunnen uitvallen. De RH‑1F(R)HR is de perfecte robot om kleine onderdelen tot 1 kg met hoge snelheid te verwerken. Maximaal 150 picks per minuut zijn mogelijk, met transportband-tracking incl. grijptijden. De RH‑3F(R)HR heeft een cirkelvormig werkgebied met een diameter van 700 mm en een hoogte van 150 mm. Binnen dit gebied kan de robot elk punt bereiken - en dat met een gewicht van maximaal 3 kg.

Highlights RH-1F(R)HR

  • Hogere productiviteit: tot 150 picks per minuut, transportband-tracking incl. grijptijden
  • Flexibele installatiemogelijkheden: cel-, wand- en vloermontage voor een eenvoudige integratie in een werkcel
  • Optimale benutting van het werkgebied: randapparaten kunnen direct onder de robot worden geplaatst
  • Talrijke toepassingsmogelijkheden: beschermingsklasse IP20 tot IP65 / ISO-klasse 5 kan door montage van een vouwbalg worden verhoogd
  • Gesloten behuizing: geïntegreerde vacuümkleppen en een interne kabelgeleiding zorgen ervoor dat de robot niet achter randapparaten kan blijven haken

Highlights RH-3F(R)HR

  • Ruimtebesparend: neemt weinig plaats in dankzij bovenhoofdse montage
  • Compact en kostenefficiënt: compacte constructie met een gewicht van slechts 24 kg voor eenvoudige montagesystemen
  • Verhoog uw productiviteit: cyclustijden tot 0,32 seconden met een herhalingsprecisie tot 0,01 mm
  • Flexibel werkgebied: cirkelvormig werkgebied met een diameter van 700 mm, spindelslag van 150 mm
  • Bescherming voor ruwe omgevingen: IP20; IP65 en cleanroom-modellen (ISO-level III) zijn optioneel leverbaar

De RH-FRHR-serie wordt gekenmerkt door drie extra kenmerken: "Intelligente functies van de volgende generatie", "Toepassingen met veilig coöpererende robots" en "FA-IT-integratiefuncties".

RH-FRHR-serie

De robots RH-1FRHR en RH-3FRHR maken door de extra compacte opbouw en de mogelijkheid van montage boven hoofd boven de toepassing een kleine werkruimte mogelijk. "Intelligente functies van de volgende generatie", "Toepassingen met veilig coöpererende robots en "FA-IT-integratiefuncties". Met deze drie sleutelfuncties kan de FR-serie aan vrijwel al uw automatiseringseisen voldoen.