MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Accessoires voor het snel opzetten van een krachtig beschermingssysteem met MEprotect Omvangrijk assortiment met optionele accessoires voor het aanvullen van de capaciteiten van de MEprotect-relais voor ontwerp en opbouw van goedkope, betrouwbare beschermingstoepassingen van hoge kwaliteit voor elektrische bedrijfsmiddelen.

Relais-uitbreidingsmodules

Breid de capaciteiten van het relais uit met: - extra digitale I/O's (8 ingangen, 4 relais-uitgangen) - weerstandsthermometer (modules met 4 of 8 kanalen) - PT100, PT1000, NTC of PTC - analoge-I/O (4-20 mA) (2 analoge ingangen, 2 analoge uitgangen) incl. PID-regeling - Ethernet-uitbreidingsmodule (Modbus TCP, Profinet)

Stroomomvormer-moduleblokken (met spanningsmeting tot 550 V AC)

Kies het voor de toepassing geschikte stroomomvormer-moduleblok. Aanwijzing: Gebruik voor grotere stromen - of voor middenspanningstoepassingen - externe stroom- en spanningsomvormers met een tussengeschakeld moduleblok MEP0400.

Somstroomomvormer

MEprotect biedt somstroomomvormers met verschillende nominale stromen en vormen/maten van kabeldoorvoeren. Als alternatief kunnen somstroomomvormers met 1 A secundaire stroom worden gebruikt die gebruiker ter beschikking stelt.

HMI's / GOT

MEprotect kan volledig autonoom zonder een HMI werken. Als een lokale toegang voor de bediening van apparaten (AAN/UIT), voor de bewaking van de bedrijfstoestand of voor het wijzigen van instellingen nodig is, dan staan er twee HMI's ter beschikking: - 7"-TFT-kleurentouchscreen of - 3,8"-grijtinten-touchscreen met 4-kleuren achtergrondverlichting voor weergave van de toestand van het relais De HMI kan op een afstand tot 100 m (Ethernet-kabel) of 1000 m (RS485-kabel) van het aangesloten MEprotect-relais worden geïnstalleerd.

Overige accessoires

- Externe opslagmodule (voor het opslaan van de MEprotect-configuratie, maakt de programmering van het relais in een keer mogelijk, bv. na een vervanging) - Laagspannings-isolatieblokkeermodule, wordt gebruikt om het sluiten van de hoofdveiligheidsschakelaar bij een aardingsfout te voorkomen - Laagspannings