Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

MEprotect / relais Essence

MEprotect / relais Essence

Protection performante pour les installations de distribution d’énergie électrique, avec des applications typiques pour tous les appareillages électriques basse et moyenne tension

Protection robuste et fiable pour tous types d’équipements électriques et appareillages de distribution avec fonctions performantes de diagnostic, de surveillance et de commande
> 45 fonctions de protection ANSI dans un relais plus des mesures d’énergie jusqu’au 31e harmonique avec analyseur de spectre - 4 entrées courant, 4 entrées tension ainsi qu’une entrée courant de fuite,
Fonctions logiques programmables,
Blocs modulaires transformateurs de courant disponibles avec différents courants nominaux (avec mesure de tension) et transformateurs de courant cumulé,
Port API/ SCADA intégré comme pour le modèle Core

IHM à écran tactile déporté

Écran opérateur 7" / 3,8" couleur/niveaux de gris (en option) Commande et configuration locales (protégées par mot de passe),
Historique complet de la consommation d’énergie, de l’état de fonctionnement et de la protection,
Peut être installé jusqu’à 1 km de distance

Informations supplémentaires

IHM à écran tactile déporté
Haut