Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Disjoncteurs miniatures

Disjoncteurs miniatures

Les disjoncteurs miniatures MCB regroupent l’appareillage compact électromécanique jusqu’à 63A afin de protéger vos installations contre la surcharge et les courts-circuits.

On les retrouvent avant tout pour un usage domestique ou dans des applications semblables.

Disjoncteurs miniatures (MCB) BH-D, BH-DN

Standards : CEI 60898-1
Puissance de coupure :
4,5 kA à 10 kA 230/400 V CA,
10 kA 250 V CC.

Caractéristiques

Disjoncteurs miniatures (MCB)

Disjoncteurs différentiels (RCCB) BV-D

Standards : CEI 1008
Type du courant différentiel : modèle AC

Caractéristiques

Disjoncteurs différentiels (RCCB)

Disjoncteurs différentiels avec protection anti-surcharge (RCBO) BV-DN

Standards : CEI 61009
Puissance de coupure :
4,5 kA 230 V CA
Type du courant différentiel : modèle AC

Caractéristiques

Disjoncteurs différentiels avec protection anti-surcharge
Haut