Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Accessoires et produits assimilés

Accessoires et produits assimilés

Des produits pour améliorer la sécurité et la convivialité du disjoncteur.

Une large offre d’accessoires internes et externes. Tous les accessoires proposés en option augmentent la sécurité et la convivialité de vos disjoncteurs.

Accessoires internes AL, AX, SHT, UVT

Ces accessoires sont installés à l’intérieur du disjoncteur. Les commutateurs AX indiquent électriquement l’état du disjoncteur. Les contacteurs d’alarme AL indiquent électriquement l’état de déclenchement du disjoncteur. Les déclencheurs par bobine en dérivation SHT servent à déclencher à distance le disjoncteur. Les déclencheurs à sous-tension UVT déclenchent le disjoncteur en cas de chute de tension.

Caractéristiques

Accessoires internes

Accessoires externes - Leviers de commande TC, HL, MD

Ces accessoires sont installés à l’extérieur du disjoncteur. Accessoires pour le déclenchement électrique distant ou leviers pour une commande confortable du disjoncteur.

Caractéristiques

Accessoires externes

Appareils test

Pour les disjoncteurs électroniques de la série WS-V de 125 A à 250 A, cet appareil test vous permet de tester, observer et ajuster les caractéristiques de déclenchement.

Appareils test
Haut