Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Disjoncteurs basse tension

Disjoncteurs basse tension

L’appareillage basse tension de Mitsubishi est l’avenir des installations de distribution.

Depuis plus d’un demi siècle, Mitsubishi Electric est présent dans le secteur de l'appareillage basse pression avec notamment la série WS-V et sa technologie pionnière de déclenchement. En fonction du secteur d’application, Mitsubishi propose ses disjoncteurs en différentes versions.

Aperçu des produits

  • Ces disjoncteurs sont installés au point d’alimentation de l’installation d’alimentation électrique et servent à réaliser des systèmes de commande complexes.


    • • Disjoncteurs ouverts (ACB) AE-SW
  • Des produits pour la protection de base contre la surcharge et les courts-circuits.


    • • Disjoncteurs compacts (MCCB) NF
  • Des produits dédiés à la protection de base contre la surcharge, les courts-circuits et les courants différentiels.


    • • Disjoncteurs différentiels (ELCB) NV
  • Pour une protection de base d’une dérivation avec peu d’ampères avant la surcharge, les courts-circuits (MCB) et les courant différentiels (RCCB/RCBO).


    • • Disjoncteurs miniatures (MCB) BH-D, BH-DN
    • • Disjoncteurs différentiels (RCCB) BV-D
    • • Disjoncteurs différentiels avec protection anti-surcharge (RCBO) BV-DN
  • Des disjoncteurs essentiellement dédiés à protéger les installations photovoltaïques.


    • • Disjoncteurs compacts pour le courant continu NF-HD
  • Produits autorisés pour la protection contre le sur-courant dans les pays d’Amérique du Nord.


    • • Disjoncteurs homologués UL 489 NF-U
    • • Disjoncteurs homologués UL 489 compacts avec protection contre les défauts à la terre NV-U
  • Ces produits conviennent parfaitement aux applications spéciales.


    • • Sectionneurs DSN
  • Une large offre d’accessoires internes et externes. Tous les accessoires proposés en option augmentent la sécurité et la convivialité de vos disjoncteurs.


    • • Accessoires internes AL, AX, SHT, UVT
    • • Accessoires externes - Leviers de commande TC, HL, MD
    • • Appareils test
Haut