Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Fusibles et départs-moteurs

Fusibles, relais de surcharge, relais de protection du moteur, contacteurs auxiliaires

Une large gamme de produits pour répondre à toutes les applications

Les contacteurs de puissance et les disjoncteurs moteurs de la série MS-T/N sont compacts, conviviaux, fiables, écologiques et utilisables au niveau mondial. Conformes à de nombreux standards internationaux, leur fonctionnement est fiable ainsi que leur utilisation universelle, des tableaux électriques aux machines.

Aperçu des produits

  • Coupure électromagnétique du courant de charge


    • • Contacteurs de puissance
    • • Options et accessoires
  • Les fusibles servent de commutateurs dans les circuits électriques auxiliaires et de commande.


    • • Contacteurs auxiliaires
    • • Options et accessoires
  • Les relais de surcharge de Mitsubishi Electric protègent les moteurs et les câbles de raccordement d’une surchauffe suite à une surcharge.


    • • Relais de surcharge avec protection contre le défaut de phase
    • • Options et accessoires
  • Les disjoncteurs moteurs associent un disjoncteur à un relais de surcharge.


    • • Interrupteur de protection du moteur
    • • Options et accessoires
Haut