Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

MEsoftstart série Pro industrielle (100A-900A)

MEsoftstart série Pro industrielle (100A-900A)

Pour les applications complexes avec des possibilités de configuration et de contrôle étendues

Fiabilité, robustesse et sécurité intégrées pour augmenter la productivité et la disponibilité de l’équipement
Configuration complète des courbes de démarrage progressif et d’arrêt les plus complexes du moteur, fonctions de protection et possibilités de commande via l’écran tactile
Dimensions de 100A à 900A pour moteurs de 11kW à 1400kW
Disponible pour des tensions d’alimentation de 400V CA, 525V CA ou 690V CA

Utilisation de l’écran tactile

  • - Configuration locale complète sans application PC
  • - Surveillance de l’état du moteur et du démarreur progressif par affichage graphique des tendances
  • - Pour une utilisation industrielle exigeante dans des environnements difficiles (jusqu’à 70°C)

Informations complémentaires

Utilisation de l’écran tactile (modèles Pro)
Haut