Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Série de rails DIN MEsoftstart (16A-32A)

Série de rails DIN MEsoftstart (16A-32A)

Lorsque l’espace est limité mais que vous avez besoin d’un démarrage progressif rapide et puissant.

Solution compacte pour les petites et moyennes applications, telles que pompes, ventilateurs, compresseurs, stations de remplissage, bandes transporteuses et autres - démarreurs progressifs puissants avec 16A et 32A dans un petit boîtier sur rails DIN.

  • - Tous les modèles sont équipés d’un contacteur pour la commutation sur le réseau direct et Modbus
  • - Phases contrôlées : sélectionnable entre 2 ou 3

MEsoftstart/DIN

  • - Fixation sur rails DIN ou en armoire électrique, pour moteurs de 3kW à 30kW
  • - Utilisation avec des tensions d’alimentation de 340-440V CA; Alimentation propre ou alimentation 24V CC
  • - Démarrage et arrêt progressifs possibles
  • - Fonctions de protection, par ex. protection contre la marche à sec pour les pompes
  • - Mise en service simple via application PC et témoins LED
  • - Contrôle et surveillance décentralisés (Modbus RTU)

Informations complémentaires

MEsoftstart/Fixation DIN
Haut