Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

MEsoftstart série Core industrielle (100A-200A)

MEsoftstart série Core industrielle (100A-200A)

Pour les applications standards où un réglage simple, basé sur un potentiomètre est préférable.

Fiabilité, robustesse et sécurité intégrées pour augmenter la productivité et la disponibilité de l’équipement
Configuration simple des courbes de démarrage progressif et d’arrêt du moteur via interrupteur DIP/potentiomètre
Fonctions de protection standards et options de commande (modifiables via application PC)
Dimensions de 100A à 200A pour moteurs de 11kW à 315kW
Choix de la tension d’alimentation de 400V CA, 525V CA et 690V CA

Panneau de commande IHM avec potentiomètres

  • - Options de configuration générales via potentiomètres simples sans application PC
  • - Pour une utilisation industrielle exigeante dans des environnements difficiles (jusqu’à 70°C)
  • - Configurations étendues via l’application PC fournie

Informations complémentaires

Panneau de commande potentiomètre (modèles Core)
Haut