MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Software voor motordimensionering, inbedrijfstelling en servo-afstelling Met de set-up-software op een pc kunnen afstelling, bewaking, diagnose, lezen en schrijven van parameters alsmede een test eenvoudig worden uitgevoerd. Er staat tevens gratis software voor de vermogensdimensionering ter beschikking.

MR Configurator2

The configuration of the servo amplifier is crucial to ensure the correct operation of the entire drive system. By following the manufacturer's recommendations, you can effectively adjust the servo amplifier parameters to the needs of your application, which will ensure optimal drive performance.

Once set up, it's essential to thoroughly test your system to make sure everything is working properly and securely. For this purpose, it is worth using the diagnostics available in the software, which allows you to read the parameter values, monitor the servo operation, and test the drive operation. With the help of our software you can very easily:

  • correct the parameters
  • carry out diagnostics
  • read and save parameter values
  • monitor and test drive operation

Engine power selection software

Free software allows for easy adjustment of the servo motor power to the needs of a given machine. Entering technical data allows you to obtain the recommended power and further configure the parameters of the servo amplifier.

MR Configurator2

De inbedrijfstelling van de servoversterker kan door het eenvoudig opvolgen van de aanwijzingen op het display worden uitgevoerd.

Motordimensioneringssoftware

Door het invoeren van de vermogensgegevens van de machine in de vermogensdimensioneringssoftware (Freeware) is het mogelijk om het motorvermogen te bepalen.