MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
De MR-JE-productfamilie combineert uitgebreide functies zoals "one-touch-autotuning", trillingsonderdrukking en machinediagnosefuncties, in een complete oplossing met eenvoudige bediening.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servoversterkers

MR-JE 200-V-AC- servoversterkers zijn beschikbaar met een vermogen tot 3 kW. Met behulp van een pulstrein of analoge signalen is dit type geschikt voor snelle, eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud.

Rotatorische servomotor

Voor de MR-JE-serie staan passende 200-V-AC-servomotoren uit de HG-serie in twee verschillende uitvoering en tot 3 kW ter beschikking. Met de keuze van de juiste motor, gebaseerd op de vereiste capaciteit of traagheid, is een optimaal versterker- en motorontwerp mogelijk.